Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
391,495 Kč - 559,3068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
43.0
19.0
ocel
M30
70.0
Standardní závit
290,966 Kč - 415,701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
75.0
Standardní závit
249,717 Kč - 356,8656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
65.0
Standardní závit
66,443 Kč - 94,9221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.71
33.0
15.0
ocel
M24
70.0
Stavební třída
954,902 Kč - 1 364,0328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
61.0
26.0
ocel
M42
190.0
Standardní závit
446,082 Kč - 637,26 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
145.0
Standardní závit
366,301 Kč - 523,4424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
43.0
19.0
ocel
M30
65.0
Standardní závit
569,582 Kč - 813,7662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
41.5
15.0
ocel
M24
160.0
Standardní závit
23,218 Kč - 33,1968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.74
20.5
8.0
ocel
M12
55.0
Stavební třída
398,411 Kč - 569,2362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
115.0
Standardní závit
199,082 Kč - 284,3958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
55.0
Standardní závit
241,072 Kč - 344,4168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
36.5
15.0
ocel
M24
75.0
Standardní závit
74,594 Kč - 106,5558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
35.0
Standardní závit
176,111 Kč - 251,6436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
24.0
8.8
ocel
M14
75.0
Standardní závit
871,663 Kč - 1 245,1764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
54.0
22.0
ocel
M36
180.0
Standardní závit
987,506 Kč - 1 410,5676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
61.0
26.0
ocel
M42
200.0
Standardní závit
79,287 Kč - 113,4224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
13.5
6.4
ocel
M10
48.0
závit krátký
639,236 Kč - 913,2084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
100.0
Standardní závit
821,522 Kč - 1 173,744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
56.0
26.0
ocel
M42
120.0
Standardní závit
22,971 Kč - 32,851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.74
20.5
8.0
ocel
M12
40.0
Stavební třída
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M30 32.0 70.0 ocel

20259327

Cenové rozmezí
559,3068 Kč - 391,495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    70.0
  • l2
    43.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 75.0 ocel

20259112

Cenové rozmezí
415,701 Kč - 290,966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    75.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 65.0 ocel

20259105

Cenové rozmezí
356,8656 Kč - 249,717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    65.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 24.71 70.0 ocel

20259884

Cenové rozmezí
94,9221 Kč - 66,443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    70.0
  • l2
    33.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M42 44.0 190.0 ocel

20259785

Cenové rozmezí
1 364,0328 Kč - 954,902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    190.0
  • l2
    61.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 145.0 ocel

20259167

Cenové rozmezí
637,26 Kč - 446,082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    145.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M30 32.0 65.0 ocel

20259310

Cenové rozmezí
523,4424 Kč - 366,301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    65.0
  • l2
    43.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 160.0 ocel

20259297

Cenové rozmezí
813,7662 Kč - 569,582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    160.0
  • l2
    41.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 12.74 55.0 ocel

20259921

Cenové rozmezí
33,1968 Kč - 23,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    55.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 115.0 ocel

20259143

Cenové rozmezí
569,2362 Kč - 398,411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    115.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 55.0 ocel

20259099

Cenové rozmezí
284,3958 Kč - 199,082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    55.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 75.0 ocel

20259228

Cenové rozmezí
344,4168 Kč - 241,072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    75.0
  • l2
    36.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 35.0 ocel

20259846

Cenové rozmezí
106,5558 Kč - 74,594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    35.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 75.0 ocel

20258948

Cenové rozmezí
251,6436 Kč - 176,111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    75.0
  • l2
    24.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 180.0 ocel

20259662

Cenové rozmezí
1 245,1764 Kč - 871,663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    180.0
  • l2
    54.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M42 44.0 200.0 ocel

20259792

Cenové rozmezí
1 410,5676 Kč - 987,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    200.0
  • l2
    61.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 48.0 ocel

20260415

Cenové rozmezí
113,4224 Kč - 79,287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    48.0
  • l2
    13.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 100.0 ocel

20259532

Cenové rozmezí
913,2084 Kč - 639,236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    100.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M42 44.0 120.0 ocel

20259716

Cenové rozmezí
1 173,744 Kč - 821,522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    120.0
  • l2
    56.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 12.74 40.0 ocel

20259891

Cenové rozmezí
32,851 Kč - 22,971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    40.0
  • l2
    20.5