Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
606,138 Kč - 866,0808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
44.5
17.0
ocel
M27
160.0
Standardní závit
172,159 Kč - 246,0367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
13.5
6.4
ocel nerezavějící AISI 303
M10
45.0
závit krátký
132,886 Kč - 189,8442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
15.5
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
M12
45.0
závit krátký
32,604 Kč - 46,5348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
38.0
Standardní závit
381,862 Kč - 545,6724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
70.0
Standardní závit
559,455 Kč - 799,2426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
115.0
Standardní závit
566,865 Kč - 809,7648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
145.0
Standardní závit
146,224 Kč - 209,0361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
13.5
6.4
ocel nerezavějící AISI 303
M10
40.0
závit krátký
368,277 Kč - 526,2582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
29.5
11.5
ocel
M18
120.0
Standardní závit
238,355 Kč - 340,5636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0
34.5
14.0
ocel
M22
65.0
Standardní závit
361,855 Kč - 517,0698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0
34.5
14.0
ocel
M22
110.0
Standardní závit
345,80 Kč - 493,9506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
60.0
Standardní závit
129,675 Kč - 185,1759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
15.5
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
M12
40.0
závit krátký
192,66 Kč - 275,2568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
21.0
11.5
ocel nerezavějící AISI 303
M16
60.0
závit krátký
95,095 Kč - 135,8994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
17.5
6.4
ocel
M10
48.0
Standardní závit
166,725 Kč - 238,0092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0
32.5
14.0
ocel
M22
45.0
Standardní závit
389,272 Kč - 556,1946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0
34.5
14.0
ocel
M22
120.0
Standardní závit
458,432 Kč - 655,044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
41.5
15.0
ocel
M24
170.0
Standardní závit
569,582 Kč - 813,7662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
41.5
15.0
ocel
M24
220.0
Standardní závit
464,36 Kč - 663,3432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
125.0
Standardní závit
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 160.0 ocel

20257231

Cenové rozmezí
866,0808 Kč - 606,138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    160.0
  • l2
    44.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20257781

Cenové rozmezí
246,0367 Kč - 172,159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    45.0
  • l2
    13.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20257842

Cenové rozmezí
189,8442 Kč - 132,886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    45.0
  • l2
    15.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 38.0 ocel

20258771

Cenové rozmezí
46,5348 Kč - 32,604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    38.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 70.0 ocel

20257071

Cenové rozmezí
545,6724 Kč - 381,862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    70.0
  • l2
    39.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 115.0 ocel

20257156

Cenové rozmezí
799,2426 Kč - 559,455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    115.0
  • l2
    39.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 145.0 ocel

20257217

Cenové rozmezí
809,7648 Kč - 566,865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    145.0
  • l2
    39.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20257774

Cenové rozmezí
209,0361 Kč - 146,224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    40.0
  • l2
    13.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M18 19.0 120.0 ocel

20256791

Cenové rozmezí
526,2582 Kč - 368,277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    120.0
  • l2
    29.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M22 23.0 65.0 ocel

20256890

Cenové rozmezí
340,5636 Kč - 238,355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    65.0
  • l2
    34.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M22 23.0 110.0 ocel

20256968

Cenové rozmezí
517,0698 Kč - 361,855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    110.0
  • l2
    34.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 60.0 ocel

20257057

Cenové rozmezí
493,9506 Kč - 345,80 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    39.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20257835

Cenové rozmezí
185,1759 Kč - 129,675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    40.0
  • l2
    15.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20257910

Cenové rozmezí
275,2568 Kč - 192,66 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    60.0
  • l2
    21.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 48.0 ocel

20258825

Cenové rozmezí
135,8994 Kč - 95,095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    48.0
  • l2
    17.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M22 23.0 45.0 ocel

20256852

Cenové rozmezí
238,0092 Kč - 166,725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    45.0
  • l2
    32.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M22 23.0 120.0 ocel

20256975

Cenové rozmezí
556,1946 Kč - 389,272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    120.0
  • l2
    34.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 170.0 ocel

20257002

Cenové rozmezí
655,044 Kč - 458,432 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    170.0
  • l2
    41.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 220.0 ocel

20257033

Cenové rozmezí
813,7662 Kč - 569,582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    220.0
  • l2
    41.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 125.0 ocel

20257170

Cenové rozmezí
663,3432 Kč - 464,36 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    125.0
  • l2
    39.5