Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.
Při otočení šroubu se plastová podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Materiál: ocel Produktová řada: SR34160
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,704 Kč - 51,7957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
33,704 Kč - 51,7957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
32,465 Kč - 50,0609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
48,574 Kč - 74,5957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
36,43 Kč - 56,0087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
31,226 Kč - 48,0783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
31,474 Kč - 48,5739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
33,704 Kč - 51,7957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
68,40 Kč - 105,3261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
64.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
55,017 Kč - 84,5087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
38,413 Kč - 59,2304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
39,90 Kč - 61,213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
36,4304 Kč - 48,5739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
31,474 Kč - 48,5739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
36,9261 Kč - 49,3174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
32,465 Kč - 50,0609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
101,361 Kč - 155,8826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
102.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
31,474 Kč - 48,5739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
32,465 Kč - 50,0609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
37,422 Kč - 57,4957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku