Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné – s plastovým koncem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.

Při otočení šroubu se plastová podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.

Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.

  • Poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny.
  • Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
  • Používají se v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Materiál: ocel Produktová řada: SR34160

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 44
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 d2 A/F l2 d1 Koupit
33,704 Kč - 51,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3
3.5
3.0
1.3
M6
33,704 Kč - 51,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
32,465 Kč - 50,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
48,574 Kč - 74,5957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.1
8.0
6.0
2.1
M12
36,43 Kč - 56,0087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
31,226 Kč - 48,0783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
31,474 Kč - 48,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
33,704 Kč - 51,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
68,40 Kč - 105,3261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
55,017 Kč - 84,5087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
38,413 Kč - 59,2304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.3
3.5
3.0
1.3
M6
39,90 Kč - 61,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
36,4304 Kč - 48,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
31,474 Kč - 48,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
36,9261 Kč - 49,3174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
32,465 Kč - 50,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
101,361 Kč - 155,8826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
31,474 Kč - 48,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
32,465 Kč - 50,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
37,422 Kč - 57,4957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
  • z/ze 3
Šrouby přítlačné M6 26.3 1.3 ocel

20255121

Cenové rozmezí
51,7957 Kč - 33,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M8 17.6 1.6 ocel

20255176

Cenové rozmezí
51,7957 Kč - 33,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby přítlačné M6 11.3 1.3 ocel

20255060

Cenové rozmezí
50,0609 Kč - 32,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M12 22.1 2.1 ocel

20255077

Cenové rozmezí
74,5957 Kč - 48,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    22.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M8 26.6 1.6 ocel

20254902

Cenové rozmezí
56,0087 Kč - 36,43 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby přítlačné M6 13.3 1.3 ocel

20255091

Cenové rozmezí
48,0783 Kč - 31,226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M6 17.3 1.3 ocel

20255107

Cenové rozmezí
48,5739 Kč - 31,474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M8 13.6 1.6 ocel

20255169

Cenové rozmezí
51,7957 Kč - 33,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby přítlačné M10 64.9 1.9 ocel

20255282

Cenové rozmezí
105,3261 Kč - 68,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Šrouby přítlačné M12 34.1 2.1 ocel

20255312

Cenové rozmezí
84,5087 Kč - 55,017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M6 33.3 1.3 ocel

20255138

Cenové rozmezí
59,2304 Kč - 38,413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M6 41.3 1.3 ocel

20255145

Cenové rozmezí
61,213 Kč - 39,90 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M4 11.0 1.0 ocel

20255404

Cenové rozmezí
48,5739 Kč - 36,4304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Šrouby přítlačné M5 13.0 1.0 ocel

20255466

Cenové rozmezí
48,5739 Kč - 31,474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Šrouby přítlačné M4 13.0 1.0 ocel

20255411

Cenové rozmezí
49,3174 Kč - 36,9261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Šrouby přítlačné M4 21.0 1.0 ocel

20255435

Cenové rozmezí
50,0609 Kč - 32,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Šrouby přítlačné M12 102.1 2.1 ocel

20255558

Cenové rozmezí
155,8826 Kč - 101,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M5 9.0 1.0 ocel

20255442

Cenové rozmezí
48,5739 Kč - 31,474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Šrouby přítlačné M4 17.0 1.0 ocel

20255428

Cenové rozmezí
50,0609 Kč - 32,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Šrouby přítlačné M5 17.0 1.0 ocel

20255473

Cenové rozmezí
57,4957 Kč - 37,422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5