Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8545 Kč - 1,0547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,9243 Kč - 1,1412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8753 Kč - 1,0805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,2815 Kč - 1,5823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,2911 Kč - 1,594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,9942 Kč - 1,2274 Kč | 500 Skladem |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8847 Kč - 1,0921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,3533 Kč - 1,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,4785 Kč - 1,8254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,255 Kč - 1,8818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku