Menu Vyhledávání

Šrouby s kulatou hlavou

Skladem

Šrouby s kulatou hlavou jsou určeny k použití s maticí se závitem. Kulatý tvar hlavy zajišťuje hladký a dokončený vzhled, rovnoměrně rozkládá sílu a odolává uvolňování, takže je ideální pro aplikace vyžadující vysoký utahovací moment nebo odolnost proti vibracím.

Jsou lehké, ale pevné a odolné. Mají křížovou drážku a spojují klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Jsou odolné vůči korozi. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,7092 Kč - 2,7145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,9964 Kč - 1,9964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,0251 Kč - 2,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,1113 Kč - 2,1113 Kč 280 Skladem
0.8 mm
M5
8.0 mm
Hlava s drážkou
2,6427 Kč - 2,6427 Kč 5000 Skladem
1.0 mm
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,5997 Kč - 2,5997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,465 Kč - 2,3267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,1454 Kč - 4,3519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,5081 Kč - 2,3842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.0 mm
Hlava s drážkou
1,5368 Kč - 2,4416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,6086 Kč - 2,5709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,7863 Kč - 4,4524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0 mm
Hlava s drážkou
2,973 Kč - 2,973 Kč 1000 Skladem
1.0 mm
M6
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,0826 Kč - 2,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,9676 Kč - 1,9676 Kč 500 Skladem
0.5 mm
M3
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,0682 Kč - 2,0682 Kč 60 Skladem
0.7 mm
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,5853 Kč - 2,5853 Kč 300 Skladem
1.0 mm
M6
8.0 mm
Hlava s drážkou
2,1831 Kč - 2,1831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,9013 Kč - 2,9013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
10053041 1,982 Kč - 1,982 Kč 4000 Skladem
0.5 mm
M3
12.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 3
šroub Hlava s drážkou M3 8.0 mm polyamid přírodní

10374474

Cenové rozmezí
2,7145 Kč - 1,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053058

Cenové rozmezí
1,9964 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053065

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053140

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053225

Cenové rozmezí
2,6427 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053201

Cenové rozmezí
2,5997 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm polyamid přírodní

10374481

Cenové rozmezí
2,3267 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    0.9 mm
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10374634

Cenové rozmezí
4,3519 Kč - 3,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.6 mm
šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm polyamid přírodní

10374498

Cenové rozmezí
2,3842 Kč - 1,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    0.9 mm
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10374535

Cenové rozmezí
2,4416 Kč - 1,5368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.3 mm
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10374566

Cenové rozmezí
2,5709 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.3 mm
šroub Hlava s drážkou M3 4.0 mm polyamid přírodní

10374450

Cenové rozmezí
4,4524 Kč - 2,7863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    0.9 mm
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053218

Cenové rozmezí
2,973 Kč - 2,973 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053133

Cenové rozmezí
2,0826 Kč - 2,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053034

Cenové rozmezí
1,9676 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053126

Cenové rozmezí
2,0682 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053195

Cenové rozmezí
2,5853 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053171

Cenové rozmezí
2,1831 Kč - 2,1831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053256

Cenové rozmezí
2,9013 Kč - 2,9013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053041

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm