Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou hlavou (ultra) - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s ultra nízkoprofilovou hlavou jsou vyrobené z PEEK, poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Konstrukce šroub s nízkoprofilovou hlavou je ideální pro malé sestavy nebo tam, kde by standardní spojovací prvky mohly být příliš objemné nebo by mohly zasahovat do funkčnosti finálního výrobku.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0067, SRK0084

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
32,0124 Kč - 35,2892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
0.8
1.0
1.5
20.0
24,9545 Kč - 27,4752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
0.9
1.4
2.0
8.0
42,3471 Kč - 52,9338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
33,7768 Kč - 42,3471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
12.0
28,9876 Kč - 36,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
16.0
34,7851 Kč - 43,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
6.0
24,1983 Kč - 30,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
6.0
27,4752 Kč - 34,2809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
16.0
35,7933 Kč - 44,8677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
16.0
31,2562 Kč - 39,0702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
30,752 Kč - 38,5661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
26,971 Kč - 33,7768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
12.0
58,2272 Kč - 64,0247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
1.2
2.0
3.0
30.0
28,9876 Kč - 32,0124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
0.8
1.0
1.5
15.0
34,7851 Kč - 38,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
1.0
1.6
2.5
12.0
24,7024 Kč - 27,2231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
0.8
1.0
1.5
8.0
28,9876 Kč - 36,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
20.0
38,5661 Kč - 48,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
20.0
27,4752 Kč - 30,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
0.9
1.4
2.0
12.0
52,1776 Kč - 57,471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
1.0
1.6
2.5
30.0
  • z/ze 3
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 20.0 6.0 PEEK béžová

20833336

Cenové rozmezí
35,2892 Kč - 32,0124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 8.0 8.0 PEEK béžová

20833350

Cenové rozmezí
27,4752 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK béžová

20833718

Cenové rozmezí
52,9338 Kč - 42,3471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK béžová

20833749

Cenové rozmezí
42,3471 Kč - 33,7768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 16.0 6.0 PEEK béžová

20833572

Cenové rozmezí
36,2975 Kč - 28,9876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK béžová

20833596

Cenové rozmezí
43,6074 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK béžová

20833534

Cenové rozmezí
30,2479 Kč - 24,1983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 16.0 8.0 PEEK béžová

20833633

Cenové rozmezí
34,2809 Kč - 27,4752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK béžová

20833756

Cenové rozmezí
44,8677 Kč - 35,7933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK béžová

20833657

Cenové rozmezí
39,0702 Kč - 31,2562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK béžová

20833671

Cenové rozmezí
38,5661 Kč - 30,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK béžová

20833565

Cenové rozmezí
33,7768 Kč - 26,971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 30.0 10.0 PEEK béžová

20833527

Cenové rozmezí
64,0247 Kč - 58,2272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 15.0 6.0 PEEK béžová

20833329

Cenové rozmezí
32,0124 Kč - 28,9876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 12.0 9.0 PEEK béžová

20833428

Cenové rozmezí
38,314 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 8.0 6.0 PEEK béžová

20833299

Cenové rozmezí
27,2231 Kč - 24,7024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK béžová

20833640

Cenové rozmezí
36,2975 Kč - 28,9876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK béžová

20833763

Cenové rozmezí
48,1446 Kč - 38,5661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 12.0 8.0 PEEK béžová

20833374

Cenové rozmezí
30,2479 Kč - 27,4752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 30.0 9.0 PEEK béžová

20833466

Cenové rozmezí
57,471 Kč - 52,1776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6