Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 12.0 8.0 PEEK béžová

Šrouby s ultra nízkoprofilovou hlavou jsou ideální pro kompaktní sestavy, kde standardní spojovací prvky mohou být příliš objemné. Výjimečná mechanická pevnost, chemická odolnost a tepelná stabilita. Teplotní odolnost až do 260 °C. Vyrobeno z materiálu PEEK.
Nové objednací číslo:

20833374

Staré objednací číslo:

20833374

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
l1 ±0.2 12.0
d2 8.0
h1 0.9
l2 1.4
A/F 2.0
Barva béžová
Materiál PEEK
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Rozměr drážky 2.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás