Menu Vyhledávání

šrouby s nízkoprofilovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.

Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.

  • Materiál: Reny, PEEK, PPS
  • Barva: černá, světle hnědá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Rozměr Torx Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
88,0457 Kč - 99,0482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
16.0 mm
Hvězdicová drážka
855,1489 Kč - 905,4468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
25.0 mm
Hvězdicová drážka
330,9178 Kč - 350,3844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
16.0 mm
Hvězdicová drážka
311,4512 Kč - 350,3844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX15
M5
10.0 mm
Hvězdicová drážka
79,3943 Kč - 89,3137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX30
M6
12.0 mm
Hvězdicová drážka
62,0784 Kč - 69,8449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
8.0 mm
Hvězdicová drážka
79,3943 Kč - 89,3137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
16.0 mm
Hvězdicová drážka
66,4107 Kč - 74,7186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
10.0 mm
Hvězdicová drážka
126,0985 Kč - 141,8691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
30.0 mm
Hvězdicová drážka
114,013 Kč - 128,2646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
25.0 mm
Hvězdicová drážka
113,2601 Kč - 127,4193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
25.0 mm
Hvězdicová drážka
114,4707 Kč - 128,7917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
8.0 mm
Hvězdicová drážka
530,7431 Kč - 597,0773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
10.0 mm
Hvězdicová drážka
334,2924 Kč - 376,0842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX15
M5
12.0 mm
Hvězdicová drážka
389,1084 Kč - 437,7469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX15
M5
16.0 mm
Hvězdicová drážka
71,6543 Kč - 80,6095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M3
8.0 mm
Hvězdicová drážka
83,3304 Kč - 93,7516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
6.0 mm
Hvězdicová drážka
135,265 Kč - 325,0798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
10.0 mm
Hvězdicová drážka
109,7336 Kč - 123,4436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M3
16.0 mm
Hvězdicová drážka
109,7336 Kč - 123,4436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M4
12.0 mm
Hvězdicová drážka
  • z/ze 7
šroub Hvězdicová drážka M6 16.0 mm Reny černá

10345740

Cenové rozmezí
99,0482 Kč - 88,0457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M6 25.0 mm PEEK hnědá světlá

10345214

Cenové rozmezí
905,4468 Kč - 855,1489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M4 16.0 mm PEEK hnědá světlá

10345092

Cenové rozmezí
350,3844 Kč - 330,9178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M5 10.0 mm PEEK hnědá světlá

10345122

Cenové rozmezí
350,3844 Kč - 311,4512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M6 12.0 mm Reny černá

10345467

Cenové rozmezí
89,3137 Kč - 79,3943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M3 8.0 mm Reny černá

10345535

Cenové rozmezí
69,8449 Kč - 62,0784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M4 16.0 mm Reny černá

10345627

Cenové rozmezí
89,3137 Kč - 79,3943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M3 10.0 mm Reny černá

10345542

Cenové rozmezí
74,7186 Kč - 66,4107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M6 30.0 mm Reny černá

10345771

Cenové rozmezí
141,8691 Kč - 126,0985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M4 25.0 mm Reny černá

10345641

Cenové rozmezí
128,2646 Kč - 114,013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M6 25.0 mm Reny černá

10345764

Cenové rozmezí
127,4193 Kč - 113,2601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M3 8.0 mm PEEK hnědá světlá

10345009

Cenové rozmezí
128,7917 Kč - 114,4707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M6 10.0 mm PEEK hnědá světlá

10345177

Cenové rozmezí
597,0773 Kč - 530,7431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M5 12.0 mm PEEK hnědá světlá

10345139

Cenové rozmezí
376,0842 Kč - 334,2924 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M5 16.0 mm PEEK hnědá světlá

10345146

Cenové rozmezí
437,7469 Kč - 389,1084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M3 8.0 mm PPS hnědá světlá

10344170

Cenové rozmezí
80,6095 Kč - 71,6543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M3 6.0 mm PPS hnědá světlá

10344453

Cenové rozmezí
93,7516 Kč - 83,3304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M4 10.0 mm PPS hnědá světlá

10344538

Cenové rozmezí
325,0798 Kč - 135,265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M3 16.0 mm PPS hnědá světlá

10344200

Cenové rozmezí
123,4436 Kč - 109,7336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M4 12.0 mm PPS hnědá světlá

10344255

Cenové rozmezí
123,4436 Kč - 109,7336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka