Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s válcovou hlavou s nízkým profilem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Nízký profil je ideální pro sestavy, které vyžadují minimální vůli a zároveň zajišťují efektivní upevění.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0085, SRK0087

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
3.65
1.6
3.0
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
2.40
1.0
2.0
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
2.40
1.0
2.0
16.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
2.40
1.0
2.0
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
3.65
1.6
3.0
16.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
2.40
1.0
2.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
2.40
1.0
2.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
3.65
1.6
3.0
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
4.40
2.0
4.0
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
4.40
2.0
4.0
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
25.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
3.65
1.6
3.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
8.0
  • z/ze 3
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 20.0 8.5 PEEK béžová

20834876


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 12.0 7.0 PEEK béžová

20834791


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 10.0 5.5 PEEK béžová

20834722


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 10.0 7.0 PEEK béžová

20834784


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 16.0 5.5 PEEK béžová

20834746


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 12.0 5.5 PEEK béžová

20834739


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 8.0 7.0 PEEK béžová

20834777


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 16.0 8.5 PEEK béžová

20834869


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 6.0 5.5 PEEK béžová

20834708


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 6.0 7.0 PEEK béžová

20834760


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 20.0 7.0 PEEK béžová

20834814


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 8.0 5.5 PEEK béžová

20834715


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 10.0 8.5 PEEK béžová

20834845


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 20.0 10.0 PEEK béžová

20834937


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 12.0 10.0 PEEK béžová

20834913


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 25.0 7.0 PEEK béžová

20834821


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 8.0 8.5 PEEK béžová

20834838


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 10.0 5.5 PEEK béžová

20834456


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 10.0 7.0 PEEK béžová

20834517


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 8.0 5.5 PEEK béžová

20834449


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0