Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s válcovou hlavou je k dostání v provedení s vnitřním šestihranem nebo s drážkou torx. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, lepší záběr pro přenos točivého momentu a nevyžaduje tak vysoký. Tyto šrouby s válcovou hlavou jsou k dispozici ve dvou variantách s nízkým profilem hlavy: ultra nízká hlava a extra nízká hlava.

První z těchto možností pomáhá zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šroubů s plochou hlavou není nutné jejich zapouštění. Druhá možnost má extrémně nízký profil a rovněž nepotřebuje zapuštěný otvor. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení.

Šrouby s válcovou hlavou se obvykle používají s fixačními podložkami se závitem (je nutno je objednat samostatně). Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Nízkoprofilové provedení snižuje vyčnívání hlavy šroubů.
  • Na rozdíl od šroubů s plochou hlavou nevyžadují zapuštění.
  • Odolnost vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 599
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 Drážka r1 Koupit
51,5098 Kč - 73,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
0.3
52,7133 Kč - 75,3391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
0.4
51,5098 Kč - 73,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
0.3
30,8096 Kč - 44,0481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
Drážka Torx
0.3
32,9759 Kč - 46,9365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
0.7
32,0131 Kč - 45,733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
0.3
70,7658 Kč - 101,094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
1.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.0
Vnitřní šestihran
0.40
78,2275 Kč - 111,6848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
1.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
30.0
Vnitřní šestihran
0.40
49,8249 Kč - 71,0065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.0
Vnitřní šestihran
0.20
73,8949 Kč - 105,6673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
20.0
Vnitřní šestihran
0.25
70,7658 Kč - 101,094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
1.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
12.0
Vnitřní šestihran
0.40
70,7658 Kč - 101,094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
1.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
16.0
Vnitřní šestihran
0.40
70,7658 Kč - 101,094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
1.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.0
Vnitřní šestihran
0.40
60,4157 Kč - 86,4113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
20.0
Vnitřní šestihran
0.25
73,8949 Kč - 105,6673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
25.0
Vnitřní šestihran
0.25
66,4332 Kč - 94,8358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
12.0
Vnitřní šestihran
0.25
48,14 Kč - 68,8402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
1.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.0
Vnitřní šestihran
0.20
46,9365 Kč - 66,9146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
8.0
Vnitřní šestihran
0.20
52,7133 Kč - 75,3391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
0.10
54,3982 Kč - 77,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
5.0
Vnitřní šestihran
0.10
  • z/ze 30
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206239

Cenové rozmezí
73,6542 Kč - 51,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206338

Cenové rozmezí
75,3391 Kč - 52,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    12.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206185

Cenové rozmezí
73,6542 Kč - 51,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    6.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202675

Cenové rozmezí
44,0481 Kč - 30,8096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    8.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202934

Cenové rozmezí
46,9365 Kč - 32,9759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202620

Cenové rozmezí
45,733 Kč - 32,0131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    12.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M8 8.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20204877

Cenové rozmezí
101,094 Kč - 70,7658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20204358

Cenové rozmezí
111,6848 Kč - 78,2275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20204686

Cenové rozmezí
71,0065 Kč - 49,8249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20204839

Cenové rozmezí
105,6673 Kč - 73,8949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20204891

Cenové rozmezí
101,094 Kč - 70,7658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20204914

Cenové rozmezí
101,094 Kč - 70,7658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M8 10.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20204884

Cenové rozmezí
101,094 Kč - 70,7658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20204150

Cenové rozmezí
86,4113 Kč - 60,4157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20204846

Cenové rozmezí
105,6673 Kč - 73,8949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20204792

Cenové rozmezí
94,8358 Kč - 66,4332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20204617

Cenové rozmezí
68,8402 Kč - 48,14 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20205669

Cenové rozmezí
66,9146 Kč - 46,9365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20205188

Cenové rozmezí
75,3391 Kč - 52,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 5.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20205881

Cenové rozmezí
77,7461 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4