Tato řada fixačních závitových podložek má velmi mělký závit na vnitřním průměru. To znamená, že je lze našroubovat a jakmile projdou závity, už se od šroubu s tenkým dříkem neoddělí.
Jak nainstalovat sestavu fixačního šroubu s tenkým dříkem a závitové podložky;
1) Umístěte šroub s tenkým dříkem do otvoru v panelu.
2) Našroubujte závitovou podložku na šroub až za závitovou část šroubu, což zafixuje šroub v panelu.
Tyto podložky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0168
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | w1 0.05 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,87 Kč - 304,10 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| 56,55 Kč - 80,78 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
M10
|
3.0
|
||
| 34,27 Kč - 48,96 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
1.5
|
||
| 44,55 Kč - 63,65 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
1.5
|
||
| 37,32 Kč - 53,31 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| 39,79 Kč - 56,85 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| 56,88 Kč - 81,26 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| 40,56 Kč - 57,94 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| 28,37 Kč - 40,53 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
1.0
|
||
| 31,04 Kč - 44,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
1.2
|
||
| 116,33 Kč - 166,19 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
M16
|
4.0
|
||
| 39,79 Kč - 56,85 Kč | 44 Skladem |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 51,60 Kč - 73,71 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 51,60 Kč - 73,71 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| 31,04 Kč - 44,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| 40,56 Kč - 57,94 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
1.2
|
||
| 206,33 Kč - 317,42 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| 43,79 Kč - 62,56 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
M10
|
3.0
|
||
| 48,74 Kč - 69,63 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| 59,79 Kč - 85,41 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku