Tato řada šroubů s válcovou hlavou je k dostání v provedení s vnitřním šestihranem nebo s drážkou torx. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, lepší záběr pro přenos točivého momentu a nevyžaduje tak vysoký. Tyto šrouby s válcovou hlavou jsou k dispozici ve dvou variantách s nízkým profilem hlavy: ultra nízká hlava a extra nízká hlava.
První z těchto možností pomáhá zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šroubů s plochou hlavou není nutné jejich zapouštění. Druhá možnost má extrémně nízký profil a rovněž nepotřebuje zapuštěný otvor. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení.
Šrouby s válcovou hlavou se obvykle používají s fixačními podložkami se závitem (je nutno je objednat samostatně). Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h1 | Materiál | l1 | Drážka | r1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,3238 Kč - 80,3938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M3
|
0.8
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
12.0
|
Drážka Torx
|
0.4
|
||
73,8949 Kč - 105,6673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
20.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.25
|
||
46,9365 Kč - 66,9146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
1.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.20
|
||
60,4157 Kč - 86,4113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
20.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.25
|
||
51,5098 Kč - 73,6542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
59,9343 Kč - 85,4485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
1.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.20
|
||
73,8949 Kč - 105,6673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
30.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.25
|
||
52,7133 Kč - 75,3391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
0.9
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.20
|
||
54,1575 Kč - 77,5054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.20
|
||
49,8249 Kč - 71,0065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.20
|
||
70,7658 Kč - 101,094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
63,7855 Kč - 91,2253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
14.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
66,4332 Kč - 94,8358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.25
|
||
95,3172 Kč - 136,2362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
30.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
48,8621 Kč - 69,803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.25
|
||
46,4551 Kč - 66,4332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
44,2888 Kč - 63,3041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
0.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
44,2888 Kč - 63,3041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
48,14 Kč - 68,8402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
18.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.20
|
||
42,3632 Kč - 60,6564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
1.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
25.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.20
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku