Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
136,33 Kč - 194,75 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
288,27 Kč - 411,81 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
140,52 Kč - 200,74 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
350,65 Kč - 500,92 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
202,20 Kč - 288,86 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
170,41 Kč - 243,44 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
254,95 Kč - 364,21 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
236,48 Kč - 337,82 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
158,41 Kč - 226,30 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
350,65 Kč - 500,92 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
245,43 Kč - 350,61 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
90.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
201,44 Kč - 287,78 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
75.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
121,86 Kč - 174,08 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
329,58 Kč - 470,83 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
177,64 Kč - 253,78 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
95,01 Kč - 135,73 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
271,57 Kč - 387,96 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
402,89 Kč - 575,55 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
75.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
177,64 Kč - 253,78 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
136,33 Kč - 194,75 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
60.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144319

Cenové rozmezí
194,75 Kč - 136,33 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144500

Cenové rozmezí
411,81 Kč - 288,27 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144517

Cenové rozmezí
200,74 Kč - 140,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144647

Cenové rozmezí
500,92 Kč - 350,65 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144685

Cenové rozmezí
288,86 Kč - 202,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144289

Cenové rozmezí
243,44 Kč - 170,41 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144722

Cenové rozmezí
364,21 Kč - 254,95 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144708

Cenové rozmezí
337,82 Kč - 236,48 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144296

Cenové rozmezí
226,30 Kč - 158,41 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144623

Cenové rozmezí
500,92 Kč - 350,65 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 90.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144715

Cenové rozmezí
350,61 Kč - 245,43 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 75.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144531

Cenové rozmezí
287,78 Kč - 201,44 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144142

Cenové rozmezí
174,08 Kč - 121,86 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144579

Cenové rozmezí
470,83 Kč - 329,58 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144371

Cenové rozmezí
253,78 Kč - 177,64 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144210

Cenové rozmezí
135,73 Kč - 95,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144609

Cenové rozmezí
387,96 Kč - 271,57 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 75.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144593

Cenové rozmezí
575,55 Kč - 402,89 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144357

Cenové rozmezí
253,78 Kč - 177,64 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144173

Cenové rozmezí
194,75 Kč - 136,33 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0