Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20144289

Staré objednací číslo:

20144289

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 243,44 Kč
100 - 249 219,10 Kč
250 - 749 194,75 Kč
750 + 170,41 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

243,44 Kč

1 x 243,44 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 40.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás