Menu Vyhledávání

Šrouby s podložkou a drážkou Torx

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou s podložkou a drážkou Torx jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. Montáž pomocí nářadí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Rozměr Torx Velikost závitu Délka závitu Koupit
2,2589 Kč - 3,8766 Kč 100 Skladem
T20
M4
8.0 mm
2,2589 Kč - 3,8766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M4
6.0 mm
2,7192 Kč - 4,6575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M5
16.0 mm
4,6017 Kč - 7,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
16.0 mm
2,496 Kč - 4,2809 Kč 200 Skladem
T20
M4
20.0 mm
  • z/ze 3
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10338292

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 6.0 mm polyamid přírodní

10338285

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10338360

Cenové rozmezí
4,6575 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 16.0 mm polyamid přírodní

10338445

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 20.0 mm polyamid přírodní

10338322

Cenové rozmezí
4,2809 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava