Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.
Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | h3 | Typ nastavení | h1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871,8522 Kč - 1 162,5522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.0
|
M12
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
7.0
|
s pojistnou maticí
|
36.0
|
||
896,8826 Kč - 1 195,7609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
M4
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
1 044,3391 Kč - 1 392,5348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.0
|
M12
|
45.0
|
ocel
|
7.0
|
s pojistnou maticí
|
36.0
|
||
1 146,196 Kč - 1 528,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M6
|
32.0
|
ocel
|
14.0
|
s pojistnou maticí
|
55.0
|
||
1 913,961 Kč - 2 551,8652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.0
|
M20
|
70.0
|
ocel
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
1 146,196 Kč - 1 528,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
14.0
|
s pojistnou maticí
|
55.0
|
||
1 270,357 Kč - 1 693,6435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
49.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
18.0
|
s pojistnou maticí
|
67.0
|
||
1 517,687 Kč - 2 023,50 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0
|
M24
|
58.0
|
ocel
|
23.0
|
s pojistnou maticí
|
86.0
|
||
2 348,648 Kč - 3 131,5304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.0
|
M24
|
70.0
|
ocel
|
29.0
|
s pojistnou maticí
|
106.0
|
||
1 674,0652 Kč - 2 231,9217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
M24
|
70.0
|
ocel
|
10.0
|
s pojistnou maticí
|
54.0
|
||
1 000,226 Kč - 1 333,5522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
M12
|
45.0
|
ocel
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
848,061 Kč - 1 130,8304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
1 027,487 Kč - 1 369,9826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
10.0
|
s pojistnou maticí
|
43.0
|
||
1 517,687 Kč - 2 023,50 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0
|
M20
|
58.0
|
ocel
|
23.0
|
s pojistnou maticí
|
86.0
|
||
1 241,857 Kč - 1 655,7261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
M16
|
58.0
|
ocel
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
848,0609 Kč - 1 130,8304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
975,1956 Kč - 1 300,3435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
5.0
|
s pojistnou maticí
|
29.0
|
||
2 152,1217 Kč - 2 869,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M20
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
786,8478 Kč - 1 049,0478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
786,8478 Kč - 1 049,0478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M6
|
32.0
|
ocel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku