Menu Vyhledávání

Šrouby s přestavitelnou výškou – s kulovou vyrovnávací podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.

Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu.
  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 116
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 pro šroub d1 Materiál d2 d3 h1 Koupit
2 369,961 Kč - 3 160,0304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
123.0
M20
70.0
ocel
22.0
M50x1.5
83.0
2 369,961 Kč - 3 160,0304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
123.0
M30
70.0
ocel
33.0
M50x1.5
83.0
1 486,213 Kč - 1 981,6174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M4
25.0
ocel
4.5
M15x1.0
50.0
1 847,791 Kč - 2 463,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
M12
45.0
ocel
13.5
M30x1.5
79.0
1 413,8478 Kč - 1 884,9652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
M10
45.0
ocel
11.0
M30x1.5
41.0
1 204,93 Kč - 1 606,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
M4
25.0
ocel
4.5
M15x1.0
35.0
1 446,065 Kč - 1 928,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
79.0
M16
45.0
ocel
17.5
M30x1.5
54.0
1 847,791 Kč - 2 463,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
M10
45.0
ocel
11.0
M30x1.5
79.0
1 486,213 Kč - 1 981,6174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M5
25.0
ocel
5.5
M15x1.0
50.0
1 583,8565 Kč - 2 111,7261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
M10
32.0
ocel nerezavějící
11.0
M20x1.0
37.0
7 563,652 Kč - 10 084,787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
M24
70.0
ocel nerezavějící
33.0
M50x1.5
71.0
1 841,3478 Kč - 2 454,9652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0
M10
45.0
ocel nerezavějící
11.0
M30x1.5
48.0
1 501,3304 Kč - 2 001,6913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
M6
25.0
ocel nerezavějící
6.6
M15x1.0
31.0
1 820,0348 Kč - 2 426,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
M16
58.0
ocel
17.5
M40x1.5
62.0
3 728,543 Kč - 4 971,3913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
M20
70.0
ocel nerezavějící
26.0
M50x1.5
71.0
3 705,743 Kč - 4 940,9087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
M30
70.0
ocel nerezavějící
39
M50x1.5
71.0
  • z/ze 6
Seřizovače přesné M20 70.0 83.0 ocel

20200909

Cenové rozmezí
3 160,0304 Kč - 2 369,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Seřizovače přesné M30 70.0 83.0 ocel

20200923

Cenové rozmezí
3 160,0304 Kč - 2 369,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Seřizovače přesné M4 25.0 50.0 ocel

20200930

Cenové rozmezí
1 981,6174 Kč - 1 486,213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Seřizovače přesné M12 45.0 79.0 ocel

20200992

Cenové rozmezí
2 463,6391 Kč - 1 847,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Seřizovače přesné M10 45.0 41.0 ocel

20201197

Cenové rozmezí
1 884,9652 Kč - 1 413,8478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Seřizovače přesné M4 25.0 35.0 ocel

20200794

Cenové rozmezí
1 606,6565 Kč - 1 204,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M4
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Seřizovače přesné M16 45.0 54.0 ocel

20200862

Cenové rozmezí
1 928,087 Kč - 1 446,065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Seřizovače přesné M10 45.0 79.0 ocel

20200985

Cenové rozmezí
2 463,6391 Kč - 1 847,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Seřizovače přesné M5 25.0 50.0 ocel

20200947

Cenové rozmezí
1 981,6174 Kč - 1 486,213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Seřizovače přesné M10 32.0 37.0 ocel nerezavějící

20200152

Cenové rozmezí
2 111,7261 Kč - 1 583,8565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Seřizovače přesné M24 70.0 71.0 ocel nerezavějící

20200237

Cenové rozmezí
10 084,787 Kč - 7 563,652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Seřizovače přesné M10 45.0 48.0 ocel nerezavějící

20200169

Cenové rozmezí
2 454,9652 Kč - 1 841,3478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Seřizovače přesné M6 25.0 31.0 ocel nerezavějící

20200121

Cenové rozmezí
2 001,6913 Kč - 1 501,3304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M16 58.0 62.0 ocel

20200046

Cenové rozmezí
2 426,713 Kč - 1 820,0348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Seřizovače přesné M20 70.0 71.0 ocel nerezavějící

20200220

Cenové rozmezí
4 971,3913 Kč - 3 728,543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Seřizovače přesné M30 70.0 71.0 ocel nerezavějící

20200244

Cenové rozmezí
4 940,9087 Kč - 3 705,743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39