Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx, vyrobené z PEEK, mají vynikající mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu. Půlkulatá hlava má větší nosnou plochou, která pomáhá rovnoměrně rozložit zatížení a minimalizovat riziko poškození povrchu.
Drážka torx zlepšuje přenos točivého momentu a snižuje pravděpodobnost vypadnutí ve srovnání s jinými drážkami.
Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1931
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Rozměr Torx | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,2735 Kč - 31,415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
6.0
|
||
| 26,352 Kč - 29,28 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
10.0
|
||
| 30,4695 Kč - 33,855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
8.0
|
||
| 41,9985 Kč - 46,665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
30.0
|
||
| 36,783 Kč - 40,87 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
12.0
|
||
| 35,136 Kč - 39,04 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
15.0
|
||
| 31,5675 Kč - 35,075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
8.0
|
||
| 35,685 Kč - 39,65 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
8.0
|
||
| 24,156 Kč - 26,84 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
4.0
|
||
| 40,077 Kč - 44,53 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
15.0
|
||
| 45,018 Kč - 50,02 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
20.0
|
||
| 28,2735 Kč - 31,415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
12.0
|
||
| 78,7815 Kč - 87,535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
15.0
|
||
| 35,136 Kč - 39,04 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
10.0
|
||
| 32,6655 Kč - 36,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
10.0
|
||
| 56,8215 Kč - 63,135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
30.0
|
||
| 29,097 Kč - 32,33 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
12.0
|
||
| 24,705 Kč - 27,45 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
6.0
|
||
| 37,881 Kč - 42,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
20.0
|
||
| 35,9595 Kč - 39,955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
10.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku