Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx, vyrobené z PEEK, mají vynikající mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu. Půlkulatá hlava má větší nosnou plochou, která pomáhá rovnoměrně rozložit zatížení a minimalizovat riziko poškození povrchu.

Drážka torx zlepšuje přenos točivého momentu a snižuje pravděpodobnost vypadnutí ve srovnání s jinými drážkami.

Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1931

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Rozměr Torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Koupit
40,9005 Kč - 45,445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
15.0
30,4695 Kč - 33,855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
8.0
31,5675 Kč - 35,075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
8.0
35,9595 Kč - 39,955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
10.0
65,0565 Kč - 72,285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
25,5285 Kč - 28,365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
8.0
28,2735 Kč - 31,415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
12.0
34,3125 Kč - 38,125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
20.0
98,5455 Kč - 109,495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
25.0
121,329 Kč - 134,81 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
35.0
30,4695 Kč - 33,855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
15.0
60,939 Kč - 67,71 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
35.0
110,0745 Kč - 122,305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
30.0
29,097 Kč - 32,33 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
12.0
35,685 Kč - 39,65 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
8.0
37,881 Kč - 42,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
20.0
32,6655 Kč - 36,295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
8.0
26,352 Kč - 29,28 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
4.0
56,8215 Kč - 63,135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
30.0
73,017 Kč - 81,13 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
10.0
  • z/ze 3
Pan Head Screw M6 15.0 12.0 PEEK béžová

20820527

Cenové rozmezí
45,445 Kč - 40,9005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M2.5 8.0 5.0 PEEK béžová

20820206

Cenové rozmezí
33,855 Kč - 30,4695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8
Pan Head Screw M2 8.0 4.0 PEEK béžová

20820138

Cenové rozmezí
35,075 Kč - 31,5675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Rozměr Torx
    TX-6
Pan Head Screw M6 10.0 12.0 PEEK béžová

20820503

Cenové rozmezí
39,955 Kč - 35,9595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M6 40.0 12.0 PEEK béžová

20820572

Cenové rozmezí
72,285 Kč - 65,0565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M3 8.0 6.0 PEEK béžová

20820275

Cenové rozmezí
28,365 Kč - 25,5285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Pan Head Screw M3 12.0 6.0 PEEK béžová

20820299

Cenové rozmezí
31,415 Kč - 28,2735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Pan Head Screw M4 20.0 8.0 PEEK béžová

20820398

Cenové rozmezí
38,125 Kč - 34,3125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Pan Head Screw M8 25.0 16.0 PEEK béžová

20820619

Cenové rozmezí
109,495 Kč - 98,5455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Rozměr Torx
    TX-40
Pan Head Screw M8 35.0 16.0 PEEK béžová

20820633

Cenové rozmezí
134,81 Kč - 121,329 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Rozměr Torx
    TX-40
Pan Head Screw M3 15.0 6.0 PEEK béžová

20820305

Cenové rozmezí
33,855 Kč - 30,4695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Pan Head Screw M6 35.0 12.0 PEEK béžová

20820565

Cenové rozmezí
67,71 Kč - 60,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M8 30.0 16.0 PEEK béžová

20820626

Cenové rozmezí
122,305 Kč - 110,0745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Rozměr Torx
    TX-40
Pan Head Screw M4 12.0 8.0 PEEK béžová

20820374

Cenové rozmezí
32,33 Kč - 29,097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Pan Head Screw M6 8.0 12.0 PEEK béžová

20820497

Cenové rozmezí
39,65 Kč - 35,685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M2 20.0 4.0 PEEK béžová

20820176

Cenové rozmezí
42,09 Kč - 37,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Rozměr Torx
    TX-6
Pan Head Screw M5 8.0 10.0 PEEK béžová

20820428

Cenové rozmezí
36,295 Kč - 32,6655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Rozměr Torx
    TX-25
Pan Head Screw M2.5 4.0 5.0 PEEK béžová

20820183

Cenové rozmezí
29,28 Kč - 26,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8
Pan Head Screw M6 30.0 12.0 PEEK béžová

20820558

Cenové rozmezí
63,135 Kč - 56,8215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M8 10.0 16.0 PEEK béžová

20820589

Cenové rozmezí
81,13 Kč - 73,017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Rozměr Torx
    TX-40