Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 134
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,7754 Kč - 2,1917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
40.0 mm
Drážka křížová
4,5632 Kč - 5,6335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0 mm
Drážka křížová
0,9072 Kč - 1,1201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
25.0 mm
Drážka křížová
4,5897 Kč - 5,6663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0 mm
Drážka křížová
1,0557 Kč - 1,3033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
20.0 mm
Drážka křížová
1,7754 Kč - 2,1917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
Drážka křížová
2,2485 Kč - 2,7759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
45.0 mm
Drážka křížová
1,6051 Kč - 1,9818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
20.0 mm
Drážka křížová
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
12.0 mm
Drážka křížová
1,3533 Kč - 1,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
25.0 mm
Drážka křížová
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
6.0 mm
Drážka křížová
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
5.0 mm
Drážka křížová
1,0198 Kč - 1,2589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0 mm
Drážka křížová
1,6123 Kč - 1,9905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 7
šroub Drážka křížová M5 40.0 mm polyamid přírodní

10297742

Cenové rozmezí
2,1917 Kč - 1,7754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 20.0 mm polyamid přírodní

10298848

Cenové rozmezí
5,6335 Kč - 4,5632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M4 25.0 mm polyamid přírodní

10297155

Cenové rozmezí
1,1201 Kč - 0,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 25.0 mm polyamid přírodní

10298855

Cenové rozmezí
5,6663 Kč - 4,5897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M5 20.0 mm polyamid přírodní

10297711

Cenové rozmezí
1,3033 Kč - 1,0557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M5 30.0 mm polyamid přírodní

10297735

Cenové rozmezí
2,1917 Kč - 1,7754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 45.0 mm polyamid přírodní

10298428

Cenové rozmezí
2,7759 Kč - 2,2485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 20.0 mm polyamid přírodní

10298398

Cenové rozmezí
1,9818 Kč - 1,6051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M2.5 12.0 mm polyamid přírodní

10295427

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M5 25.0 mm polyamid přírodní

10297728

Cenové rozmezí
1,6708 Kč - 1,3533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3.5 6.0 mm polyamid přírodní

10296622

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3.5 5.0 mm polyamid přírodní

10296615

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M5 10.0 mm polyamid přírodní

10297681

Cenové rozmezí
1,2589 Kč - 1,0198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 25.0 mm polyamid přírodní

10298404

Cenové rozmezí
1,9905 Kč - 1,6123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6