Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
1,9941 Kč - 1,9941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
16.0 mm
Drážka křížová
2,9702 Kč - 2,9702 Kč 650 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid
30.0 mm
Drážka křížová
3,0677 Kč - 3,0677 Kč 18300 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid
20.0 mm
Drážka křížová
32,2677 Kč - 39,9929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.4
hnědá
PEEK
2.5 mm
Drážka křížová
2,2729 Kč - 2,2729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
5,1874 Kč - 5,1874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid
40.0 mm
Drážka křížová
4,4623 Kč - 4,4623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid
50.0 mm
Drážka křížová
2,747 Kč - 2,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid
30.0 mm
Drážka křížová
2,3845 Kč - 2,3845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid
25.0 mm
Drážka křížová
2,245 Kč - 2,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid
20.0 mm
Drážka křížová
1,9383 Kč - 1,9383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
20.0 mm
Drážka křížová
1,9103 Kč - 1,9103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
10.0 mm
Drážka křížová
2,245 Kč - 2,245 Kč 150 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
30.0 mm
Drážka křížová
3,2211 Kč - 3,2211 Kč 42 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid
20.0 mm
Drážka křížová
10049426 2,1335 Kč - 2,1335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid
10.0 mm
Drážka křížová
1,9103 Kč - 1,9103 Kč 5000 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
2,0219 Kč - 2,0219 Kč 7000 Skladem
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid
16.0 mm
Drážka křížová
2,245 Kč - 2,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid
12.0 mm
Drážka křížová
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 250 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
12.0 mm
Drážka křížová
2,0219 Kč - 2,0219 Kč 6100 Skladem
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid
12.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M3 16.0 mm polyamid přírodní

10049273

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M5 30.0 mm polyamid přírodní

10049495

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 2,9702 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Drážka křížová M6 20.0 mm polyamid přírodní

10049594

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
18300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M1.4 2.5 mm PEEK hnědá

10358696

Cenové rozmezí
39,9929 Kč - 32,2677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.0 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.4
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 8.0 mm polyamid přírodní

10049327

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M8 40.0 mm polyamid přírodní

10049877

Cenové rozmezí
5,1874 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Drážka křížová M6 50.0 mm polyamid přírodní

10049679

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub Drážka křížová M4 30.0 mm polyamid přírodní

10049389

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Drážka křížová M4 25.0 mm polyamid přírodní

10049372

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M5 20.0 mm polyamid přírodní

10049471

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M3 20.0 mm polyamid přírodní

10049280

Cenové rozmezí
1,9383 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M3 10.0 mm polyamid přírodní

10049259

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M3 30.0 mm polyamid přírodní

10049303

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Drážka křížová M8 20.0 mm polyamid přírodní

10049815

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M5 10.0 mm polyamid přírodní

10049426

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M3 8.0 mm polyamid přírodní

10049242

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M4 16.0 mm polyamid přírodní

10049358

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M5 12.0 mm polyamid přírodní

10049433

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Drážka křížová M3 12.0 mm polyamid přírodní

10049266

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Drážka křížová M4 12.0 mm polyamid přírodní

10049341

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
6100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm