Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
0,8545 Kč - 1,0547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
M3.5
přírodní
polyamid
10.0 mm
Drážka křížová
0,7957 Kč - 0,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
4.0 mm
Drážka křížová
0,9206 Kč - 1,1365 Kč 600 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
35.0 mm
Hlava s drážkou
0,8602 Kč - 1,0619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
M3.5
přírodní
polyamid
12.0 mm
Drážka křížová
0,7957 Kč - 0,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
4.0 mm
Hlava s drážkou
4,2251 Kč - 5,8427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
polyamid
10.0 mm
Drážka křížová
4,2251 Kč - 5,8427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
polyamid
5.0 mm
Drážka křížová
2,775 Kč - 3,8486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
5.0 mm
Drážka křížová
4,2251 Kč - 5,8427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
polyamid
6.0 mm
Drážka křížová
4,2251 Kč - 5,8427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
6.0 mm
Drážka křížová
4,2251 Kč - 5,8427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
12.0 mm
Drážka křížová
4,2251 Kč - 5,8427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
3,3745 Kč - 4,6714 Kč 50 Skladem
M4
přírodní
polyamid
6.0 mm
Drážka křížová
3,0957 Kč - 4,267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
6.0 mm
Drážka křížová
3,5279 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
30.0 mm
Drážka křížová
3,0957 Kč - 4,267 Kč 250 Skladem
M3
přírodní
polyamid
10.0 mm
Drážka křížová
4,267 Kč - 5,9403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
25.0 mm
Drážka křížová
4,0857 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
30.0 mm
Drážka křížová
2,7888 Kč - 3,8626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
10.0 mm
Drážka křížová
4,2251 Kč - 5,8427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
4.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M3.5 10.0 mm polyamid přírodní

10397848

Cenové rozmezí
1,0547 Kč - 0,8545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s ultra nízkým profilem
  • Drážka
    Drážka křížová
šroub Drážka křížová M3 4.0 mm polyamid přírodní

10397312

Cenové rozmezí
0,9823 Kč - 0,7957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s ultra nízkým profilem
  • Drážka
    Drážka křížová
šroub Hlava s drážkou M3 35.0 mm polyamid přírodní

10296172

Cenové rozmezí
1,1365 Kč - 0,9206 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s ultra nízkým profilem
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Drážka křížová M3.5 12.0 mm polyamid přírodní

10397855

Cenové rozmezí
1,0619 Kč - 0,8602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.6 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s ultra nízkým profilem
  • Drážka
    Drážka křížová
šroub Hlava s drážkou M3 4.0 mm polyamid přírodní

10397220

Cenové rozmezí
0,9823 Kč - 0,7957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s ultra nízkým profilem
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Drážka křížová M2.5 10.0 mm polyamid přírodní

10374818

Cenové rozmezí
5,8427 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.5 5.0 mm polyamid přírodní

10374788

Cenové rozmezí
5,8427 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 5.0 mm polyamid přírodní

10374863

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.5 6.0 mm polyamid přírodní

10374795

Cenové rozmezí
5,8427 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 6.0 mm polyamid přírodní

10374702

Cenové rozmezí
5,8427 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 12.0 mm polyamid přírodní

10374733

Cenové rozmezí
5,8427 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 8.0 mm polyamid přírodní

10374719

Cenové rozmezí
5,8427 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 6.0 mm polyamid přírodní

10374955

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 6.0 mm polyamid přírodní

10374870

Cenové rozmezí
4,267 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 30.0 mm polyamid přírodní

10375020

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 10.0 mm polyamid přírodní

10374894

Cenové rozmezí
4,267 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 25.0 mm polyamid přírodní

10374764

Cenové rozmezí
5,9403 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 30.0 mm polyamid přírodní

10374948

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 10.0 mm polyamid přírodní

10374979

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 4.0 mm polyamid přírodní

10374689

Cenové rozmezí
5,8427 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Materiál
    polyamid