Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138,5808 Kč - 157,378 Kč | 1 Skladem |
|
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
29,423 Kč - 64,591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,209 Kč - 1,6872 Kč | 420 Skladem |
|
M3
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,5896 Kč - 2,2311 Kč | 1000 Skladem |
|
M4
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,3149 Kč - 1,8267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,5658 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,492 Kč - 2,0777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,5378 Kč - 4,002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,757 Kč - 2,4402 Kč | 400 Skladem |
|
M3
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,3819 Kč - 1,9243 Kč | 383 Skladem |
|
M4
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
44,6085 Kč - 85,48 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
123,4928 Kč - 153,4875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
hnědá
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
21,0283 Kč - 46,1285 Kč | 6275 Skladem |
|
M3
|
hnědá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,5478 Kč - 2,1613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,2729 Kč - 3,6116 Kč | 250 Skladem |
|
M4
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,5712 Kč - 3,5643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
123,2697 Kč - 174,1254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,761 Kč - 3,8068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
123,2697 Kč - 174,1254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
46,254 Kč - 88,0877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
hnědá
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku