Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou – kovové, s osazením

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rýhované šrouby patří k nejdůležitějším druhům šroubů, které se používají v mnoha různých odvětvích.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 175
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l3 l1 d2 l2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
10.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
45.0 mm
M16
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
45.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
55.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
80.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M4 30.0 mm ocel nerezavějící

10506097


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M4 10.0 mm ocel nerezavějící

10505991


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M5 10.0 mm ocel nerezavějící

10506189


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M3 4.0 mm ocel nerezavějící

10505915


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M3 6.0 mm ocel nerezavějící

10505953


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M6 50.0 mm ocel nerezavějící

10506547


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr osazení
    8.0 mm
Šrouby s osazením M16 45.0 mm ocel nerezavějící

10505656


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr osazení
    20.0 mm
Šrouby s osazením M10 30.0 mm ocel nerezavějící

10505229


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M10 45.0 mm ocel nerezavějící

10505274


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M10 55.0 mm ocel nerezavějící

10505304


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M10 50.0 mm ocel nerezavějící

10505281


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M10 80.0 mm ocel nerezavějící

10505366


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M12 80.0 mm ocel nerezavějící

10505588


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M10 25.0 mm ocel nerezavějící

10505212


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M10 50.0 mm ocel nerezavějící

10505298


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M10 30.0 mm ocel nerezavějící

10505236


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M10 40.0 mm ocel nerezavějící

10505267


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M12 100.0 mm ocel nerezavějící

10505403


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M10 40.0 mm ocel nerezavějící

10505250


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M6 20.0 mm ocel nerezavějící

10506448


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr osazení
    8.0 mm