Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0161A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | Materiál | d4 min | d2 a012 | d3 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,0419 Kč - 78,6313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
53,9185 Kč - 77,0265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
57,88 Kč - 82,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
56,74 Kč - 81,06 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
56,74 Kč - 81,06 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
63,59 Kč - 90,85 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
63,59 Kč - 90,85 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
63,59 Kč - 90,85 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
55,79 Kč - 79,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku