Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s prodlouženou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0160A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Koupit
67,3983 Kč - 96,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
64,5899 Kč - 92,2713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
68,5217 Kč - 97,8879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
20.0
10.0
4.5
2.8
5.0
61,7818 Kč - 88,2596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
15.0
10.0
3.5
2.0
5.0
63,4668 Kč - 90,6668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
17.5
10.0
3.8
2.3
5.0
71,3298 Kč - 101,8996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
25.0
10.0
4.5
2.8
5.0
55,0419 Kč - 78,6313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
53,3568 Kč - 76,2241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
8.0
10.0
3.5
2.0
5.0
61,7818 Kč - 88,2596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
80,2038 Kč - 114,577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0
12.0
6.5
4.2
8.0
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0
10.0
4.5
2.8
5.0
65,1516 Kč - 93,0737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0
12.0
5.5
3.7
6.0
60,0967 Kč - 85,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
25.0
10.0
3.8
2.3
5.0
65,7133 Kč - 93,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
59,535 Kč - 85,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
64,5899 Kč - 92,2713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.5
10.0
4.5
2.8
5.0
55,0419 Kč - 78,6313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
12.5
10.0
3.8
2.3
5.0
60,0967 Kč - 85,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
68,5217 Kč - 97,8879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
15.0
12.0
5.5
3.7
6.0
70,2064 Kč - 100,2951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
17.5
12.0
5.5
3.7
6.0
  • z/ze 8
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181178

Cenové rozmezí
96,2831 Kč - 67,3983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181239

Cenové rozmezí
92,2713 Kč - 64,5899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181307

Cenové rozmezí
97,8879 Kč - 68,5217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181147

Cenové rozmezí
88,2596 Kč - 61,7818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181222

Cenové rozmezí
90,6668 Kč - 63,4668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181314

Cenové rozmezí
101,8996 Kč - 71,3298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183776

Cenové rozmezí
78,6313 Kč - 55,0419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183752

Cenové rozmezí
76,2241 Kč - 53,3568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181215

Cenové rozmezí
88,2596 Kč - 61,7818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181420

Cenové rozmezí
114,577 Kč - 80,2038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181253

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181338

Cenové rozmezí
93,0737 Kč - 65,1516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 50.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183882

Cenové rozmezí
85,8527 Kč - 60,0967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181284

Cenové rozmezí
93,8761 Kč - 65,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181192

Cenové rozmezí
85,05 Kč - 59,535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181277

Cenové rozmezí
92,2713 Kč - 64,5899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183844

Cenové rozmezí
78,6313 Kč - 55,0419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183929

Cenové rozmezí
85,8527 Kč - 60,0967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181352

Cenové rozmezí
97,8879 Kč - 68,5217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181369

Cenové rozmezí
100,2951 Kč - 70,2064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    35.0