Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s klenutou hlavou

Skladem

Šrouby s tenkým dříkem jsou bezpečné spojovací prvky pro spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní.

Tato řada neztratitelných šroubů s tenkým dříkem je opatřena klenutou hlavou a drážkou Torx. Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku. Jsou vynikající volbou pro montáž do panelů s otvory bez závitu, pokud se používají ve spojení se závitovými podložkami z našeho sortimentu. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obvykle podle normy ISO 14583, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly připevněny k pevným krytům nebo panelům i po jejich sejmutí.

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická, a najdete zde skupinu šroubů s černěnou povrchovou úpravou i bez ní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, panelech a zdravotnických zařízeních. Mějte prosím na paměti, že tyto šrouby mají menší průměr dříku, a proto by neměly být utahovány doporučeným momentem pro běžný šroub se stejnou velikostí závitu.

  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583.
  • Jsou navrženy tak, aby i při plném uvolnění zůstaly spojeny se součástí, ke které jsou připevněny.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0149.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 140
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 max h1 max Materiál l1 025 d1 d2 a012 d4 min Koupit
67,9597 Kč - 97,0855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
3.10
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
M4
2.8
4.5
73,5765 Kč - 105,1092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
3.10
ocel nerezavějící AISI 316
30.0
M4
2.8
4.5
71,8915 Kč - 102,702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
3.10
ocel nerezavějící AISI 316
25.0
M4
2.8
4.5
61,6694 Kč - 88,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
M5
3.7
5.5
60,6584 Kč - 86,6548 Kč 12 Skladem
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
M5
3.7
5.5
63,1858 Kč - 90,2653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
4.70
ocel nerezavějící AISI 303
80.0
M6
4.2
6.5
52,7952 Kč - 75,4217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.65
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M3
2.0
3.5
53,3568 Kč - 76,2241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.65
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
M3
2.0
3.5
48,302 Kč - 69,0031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.50
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
M2.5
1.7
2.8
57,85 Kč - 82,6431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.50
ocel nerezavějící AISI 316
20.0
M2.5
1.7
2.8
61,6694 Kč - 88,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
4.70
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
M6
4.2
6.5
56,165 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.65
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
M3
2.0
3.5
59,3104 Kč - 84,729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
3.10
ocel nerezavějící AISI 303
50.0
M4
2.8
4.5
60,6584 Kč - 86,6548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
M5
3.7
5.5
67,3983 Kč - 96,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.65
ocel nerezavějící AISI 316
30.0
M3
2.0
3.5
58,468 Kč - 83,5257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
3.10
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
M4
2.8
4.5
59,9844 Kč - 85,6919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
M5
3.7
5.5
63,1858 Kč - 90,2653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
4.70
ocel nerezavějící AISI 303
60.0
M6
4.2
6.5
46,6172 Kč - 66,5959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.50
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M2.5
1.7
2.8
61,6694 Kč - 88,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 303
50.0
M5
3.7
5.5
  • z/ze 7
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20189051

Cenové rozmezí
97,0855 Kč - 67,9597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20189099

Cenové rozmezí
105,1092 Kč - 73,5765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20189082

Cenové rozmezí
102,702 Kč - 71,8915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188825

Cenové rozmezí
88,0991 Kč - 61,6694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188801

Cenové rozmezí
86,6548 Kč - 60,6584 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M6 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188931

Cenové rozmezí
90,2653 Kč - 63,1858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188641

Cenové rozmezí
75,4217 Kč - 52,7952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188658

Cenové rozmezí
76,2241 Kč - 53,3568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M2.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188627

Cenové rozmezí
69,0031 Kč - 48,302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M2.5 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20188986

Cenové rozmezí
82,6431 Kč - 57,85 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188870

Cenové rozmezí
88,0991 Kč - 61,6694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188689

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 56,165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M4 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188764

Cenové rozmezí
84,729 Kč - 59,3104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188818

Cenové rozmezí
86,6548 Kč - 60,6584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20189037

Cenové rozmezí
96,2831 Kč - 67,3983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188740

Cenové rozmezí
83,5257 Kč - 58,468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188788

Cenové rozmezí
85,6919 Kč - 59,9844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M6 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188924

Cenové rozmezí
90,2653 Kč - 63,1858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M2.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188597

Cenové rozmezí
66,5959 Kč - 46,6172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188849

Cenové rozmezí
88,0991 Kč - 61,6694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5