Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 Materiál d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Koupit
171,1916 Kč - 244,5592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.6
80.0
16.0
7.5
52,2335 Kč - 74,6193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
5.5
12.0
8.5
3.7
86,7753 Kč - 123,9645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
6.5
80.0
10.0
4.2
87,9547 Kč - 125,6495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.5
80.0
13.0
6.0
155,8584 Kč - 222,6548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
13.2
50.0
18.0
8.0
419,217 Kč - 598,8814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
Titan třídy G2
22.0
60.0
30.0
16.0
428,3156 Kč - 611,8797 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
Titan třídy G2
22.0
80.0
30.0
16.0
274,0862 Kč - 391,5516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
Titan třídy G5
10.6
60.0
16.0
7.5
379,2836 Kč - 541,8335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
Titan třídy G5
17.5
35.0
24.0
12.0
116,262 Kč - 166,0883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G5
6.5
25.0
10.0
4.2
191,2423 Kč - 273,2036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G5
8.5
60.0
13.0
6.0
72,4531 Kč - 103,5044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G5
4.5
30.0
7.0
2.8
58,412 Kč - 83,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G5
3.5
30.0
5.5
2.0
502,6222 Kč - 718,0318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
Titan třídy G5
22.0
60.0
30.0
16.0
585,0165 Kč - 835,7379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
Titan třídy G5
22.0
100.0
30.0
16.0
315,929 Kč - 451,3274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
Titan třídy G5
13.2
35.0
18.0
8.0
81,4395 Kč - 116,342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G5
4.5
40.0
7.0
2.8
90,9875 Kč - 129,9822 Kč 50 Skladem
M4
6.0
Titan třídy G5
4.5
50.0
7.0
2.8
56,25 Kč - 80,36 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 303
3.5
16.0
5.5
2.0
81,95 Kč - 117,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.5
60.0
13.0
6.0
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem M10 80.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185954

Cenové rozmezí
244,5592 Kč - 171,1916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185787

Cenové rozmezí
74,6193 Kč - 52,2335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 80.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185824

Cenové rozmezí
123,9645 Kč - 86,7753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 80.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185886

Cenové rozmezí
125,6495 Kč - 87,9547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186012

Cenové rozmezí
222,6548 Kč - 155,8584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M20 60.0 Titan třídy G2

20187248

Cenové rozmezí
598,8814 Kč - 419,217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M20 80.0 Titan třídy G2

20187255

Cenové rozmezí
611,8797 Kč - 428,3156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 60.0 Titan třídy G5

20187804

Cenové rozmezí
391,5516 Kč - 274,0862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 35.0 Titan třídy G5

20187910

Cenové rozmezí
541,8335 Kč - 379,2836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 25.0 Titan třídy G5

20187576

Cenové rozmezí
166,0883 Kč - 116,262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 60.0 Titan třídy G5

20187729

Cenové rozmezí
273,2036 Kč - 191,2423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 30.0 Titan třídy G5

20187422

Cenové rozmezí
103,5044 Kč - 72,4531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 30.0 Titan třídy G5

20187378

Cenové rozmezí
83,4455 Kč - 58,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M20 60.0 Titan třídy G5

20187996

Cenové rozmezí
718,0318 Kč - 502,6222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M20 100.0 Titan třídy G5

20188016

Cenové rozmezí
835,7379 Kč - 585,0165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 35.0 Titan třídy G5

20187842

Cenové rozmezí
451,3274 Kč - 315,929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 40.0 Titan třídy G5

20187446

Cenové rozmezí
116,342 Kč - 81,4395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 50.0 Titan třídy G5

20187453

Cenové rozmezí
129,9822 Kč - 90,9875 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138264

Cenové rozmezí
80,36 Kč - 56,25 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138448

Cenové rozmezí
117,07 Kč - 81,95 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0