Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 Materiál d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Koupit
347,1008 Kč - 495,8584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
Titan třídy G2
17.5
60.0
24.0
12.0
157,6359 Kč - 225,1942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
50.0
24.0
12.0
140,1882 Kč - 200,2689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
30.0
24.0
12.0
80,2038 Kč - 114,577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.5
35.0
10.0
4.2
39,3154 Kč - 56,165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G2
2.8
10.0
4.5
1.8
72,4531 Kč - 103,5044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G2
4.5
35.0
7.0
2.8
87,6177 Kč - 125,1681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
12.0
8.5
3.7
144,569 Kč - 206,5274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
40.0
24.0
12.0
214,0735 Kč - 305,8193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
50.0
24.0
12.0
165,5177 Kč - 236,4542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
60.0
24.0
12.0
39,8773 Kč - 56,9676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G2
3.5
8.0
5.5
2.0
259,0291 Kč - 370,0415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
80.0
24.0
12.0
235,481 Kč - 336,4014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
60.0
24.0
12.0
59,535 Kč - 85,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G2
4.5
16.0
7.0
2.8
50,5487 Kč - 72,2124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G2
3.5
30.0
5.5
2.0
44,9322 Kč - 64,1887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
4.5
35.0
7.0
2.8
47,1786 Kč - 67,3983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.5
20.0
7.0
2.8
140,1882 Kč - 200,2689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
10.6
80.0
16.0
7.5
46,6172 Kč - 66,5959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
4.5
16.0
7.0
2.8
45,4939 Kč - 64,9911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.5
12.0
7.0
2.8
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem M16 60.0 Titan třídy G2

20187200

Cenové rozmezí
495,8584 Kč - 347,1008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 50.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186289

Cenové rozmezí
225,1942 Kč - 157,6359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 30.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186241

Cenové rozmezí
200,2689 Kč - 140,1882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20186098

Cenové rozmezí
114,577 Kč - 80,2038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 10.0 Titan třídy G2

20186548

Cenové rozmezí
56,165 Kč - 39,3154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 35.0 Titan třídy G2

20186678

Cenové rozmezí
103,5044 Kč - 72,4531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 12.0 Titan třídy G2

20186708

Cenové rozmezí
125,1681 Kč - 87,6177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M16 40.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186265

Cenové rozmezí
206,5274 Kč - 144,569 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 50.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186432

Cenové rozmezí
305,8193 Kč - 214,0735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 60.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186296

Cenové rozmezí
236,4542 Kč - 165,5177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 8.0 Titan třídy G2

20186562

Cenové rozmezí
56,9676 Kč - 39,8773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M16 80.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186456

Cenové rozmezí
370,0415 Kč - 259,0291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 60.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186449

Cenové rozmezí
336,4014 Kč - 235,481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 16.0 Titan třídy G2

20186630

Cenové rozmezí
85,05 Kč - 59,535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 30.0 Titan třídy G2

20186616

Cenové rozmezí
72,2124 Kč - 50,5487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186210

Cenové rozmezí
64,1887 Kč - 44,9322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20182298

Cenové rozmezí
67,3983 Kč - 47,1786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 80.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183363

Cenové rozmezí
200,2689 Kč - 140,1882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20183530

Cenové rozmezí
66,5959 Kč - 46,6172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20182359

Cenové rozmezí
64,9911 Kč - 45,4939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0