Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 Materiál d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Koupit
70,0941 Kč - 100,1346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
6.5
35.0
10.0
4.2
144,569 Kč - 206,5274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
40.0
24.0
12.0
55,0419 Kč - 78,6313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
5.5
35.0
8.5
3.7
241,2857 Kč - 344,6939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
22.0
120.0
30.0
16.0
176,9202 Kč - 252,7434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
40.0
24.0
12.0
220,2237 Kč - 314,6052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
22.0
100.0
30.0
16.0
214,0735 Kč - 305,8193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
50.0
24.0
12.0
51,6721 Kč - 73,8172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.5
35.0
7.0
2.8
173,7938 Kč - 248,2767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
80.0
24.0
12.0
182,4834 Kč - 260,6905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
100.0
24.0
12.0
38,1923 Kč - 54,5604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G2
2.8
8.0
4.5
1.8
284,9319 Kč - 407,0458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
100.0
24.0
12.0
75,8229 Kč - 108,3185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G2
4.5
40.0
7.0
2.8
137,0431 Kč - 195,7758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
35.0
8.5
3.7
156,8694 Kč - 224,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
50.0
10.0
4.2
156,8694 Kč - 224,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
80.0
10.0
4.2
129,7415 Kč - 185,3451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
20.0
13.0
6.0
227,4689 Kč - 324,9556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
Titan třídy G2
13.2
25.0
18.0
8.0
272,4572 Kč - 389,2246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
Titan třídy G2
13.2
45.0
18.0
8.0
42,1238 Kč - 60,177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G5
2.8
10.0
4.5
1.8
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186234

Cenové rozmezí
100,1346 Kč - 70,0941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 40.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186265

Cenové rozmezí
206,5274 Kč - 144,569 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186227

Cenové rozmezí
78,6313 Kč - 55,0419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M20 120.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186364

Cenové rozmezí
344,6939 Kč - 241,2857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 40.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186418

Cenové rozmezí
252,7434 Kč - 176,9202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M20 100.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186357

Cenové rozmezí
314,6052 Kč - 220,2237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 50.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186432

Cenové rozmezí
305,8193 Kč - 214,0735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20186203

Cenové rozmezí
73,8172 Kč - 51,6721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 80.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186302

Cenové rozmezí
248,2767 Kč - 173,7938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 100.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186319

Cenové rozmezí
260,6905 Kč - 182,4834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 8.0 Titan třídy G2

20186531

Cenové rozmezí
54,5604 Kč - 38,1923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M16 100.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186463

Cenové rozmezí
407,0458 Kč - 284,9319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 40.0 Titan třídy G2

20186685

Cenové rozmezí
108,3185 Kč - 75,8229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 35.0 Titan třídy G2

20186753

Cenové rozmezí
195,7758 Kč - 137,0431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 50.0 Titan třídy G2

20186852

Cenové rozmezí
224,0991 Kč - 156,8694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 80.0 Titan třídy G2

20186876

Cenové rozmezí
224,0991 Kč - 156,8694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 20.0 Titan třídy G2

20186890

Cenové rozmezí
185,3451 Kč - 129,7415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 25.0 Titan třídy G2

20187071

Cenové rozmezí
324,9556 Kč - 227,4689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 45.0 Titan třídy G2

20187118

Cenové rozmezí
389,2246 Kč - 272,4572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 10.0 Titan třídy G5

20187309

Cenové rozmezí
60,177 Kč - 42,1238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5