Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | Materiál | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157,6359 Kč - 225,1942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
85,7643 Kč - 122,5202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
193,6014 Kč - 276,5734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
144,569 Kč - 206,5274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
194,6124 Kč - 278,0177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
17.5
|
45.0
|
24.0
|
12.0
|
||
150,1295 Kč - 214,4709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
17.5
|
45.0
|
24.0
|
12.0
|
||
51,6721 Kč - 73,8172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
37,0689 Kč - 52,9556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
3.0
|
Titan třídy G2
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
70,0941 Kč - 100,1346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
189,0519 Kč - 270,0742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
44,9322 Kč - 64,1887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
165,5177 Kč - 236,4542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
173,7938 Kč - 248,2767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
65,7133 Kč - 93,8761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
Titan třídy G2
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
55,0419 Kč - 78,6313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
171,1916 Kč - 244,5592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
41,0004 Kč - 58,5722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
Titan třídy G2
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
176,9202 Kč - 252,7434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
59,535 Kč - 85,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
Titan třídy G2
|
4.5
|
16.0
|
7.0
|
2.8
|
||
220,2237 Kč - 314,6052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku