Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | Materiál | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,8088 Kč - 62,5839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
56,7269 Kč - 81,0383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
51,1101 Kč - 73,0145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
70,0941 Kč - 100,1346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
72,2845 Kč - 103,2637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
80.0
|
13.0
|
6.0
|
||
106,8261 Kč - 152,6088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
114,577 Kč - 163,6814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
35,9456 Kč - 51,3508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
3.5
|
16.0
|
5.5
|
2.0
|
||
131,2579 Kč - 187,5116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
106,8261 Kč - 152,6088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
114,577 Kč - 163,6814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
114,577 Kč - 163,6814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
72,2845 Kč - 103,2637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
71,1051 Kč - 101,5786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
71,1051 Kč - 101,5786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
86,7753 Kč - 123,9645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
33,6991 Kč - 48,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
33,1374 Kč - 47,3394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
50,5487 Kč - 72,2124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku