Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 Materiál d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Koupit
147,9391 Kč - 211,3415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 316
13.2
50.0
18.0
8.0
34,2605 Kč - 48,9439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
2.8
12.0
4.5
1.8
207,9236 Kč - 297,0335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
40.0
30.0
16.0
110,0275 Kč - 157,1822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 316
10.6
25.0
16.0
7.5
70,7681 Kč - 101,0972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
50.0
8.5
3.7
171,1916 Kč - 244,5592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.6
80.0
16.0
7.5
142,2103 Kč - 203,1576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 316
13.2
40.0
18.0
8.0
34,2605 Kč - 48,9439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.8
12.0
4.5
1.8
190,5683 Kč - 272,2407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
17.5
50.0
24.0
12.0
32,5758 Kč - 46,5367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
2.8
5.0
4.5
1.8
162,4297 Kč - 232,0423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 316
10.6
60.0
16.0
7.5
162,7329 Kč - 232,4756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 316
13.2
60.0
18.0
8.0
284,9319 Kč - 407,0458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
22.0
80.0
30.0
16.0
160,0709 Kč - 228,6725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
13.2
80.0
18.0
8.0
274,9789 Kč - 392,827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
80.0
30.0
16.0
347,1008 Kč - 495,8584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
Titan třídy G2
17.5
80.0
24.0
12.0
90,4484 Kč - 129,2119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.5
35.0
13.0
6.0
63,78 Kč - 91,12 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.5
16.0
7.0
2.8
58,06 Kč - 82,94 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 303
6.5
16.0
10.0
4.2
57,56 Kč - 82,23 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
16.0
8.5
3.7
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185589

Cenové rozmezí
211,3415 Kč - 147,9391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185763

Cenové rozmezí
48,9439 Kč - 34,2605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M20 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185695

Cenové rozmezí
297,0335 Kč - 207,9236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185497

Cenové rozmezí
157,1822 Kč - 110,0275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185411

Cenové rozmezí
101,0972 Kč - 70,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M10 80.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185954

Cenové rozmezí
244,5592 Kč - 171,1916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185565

Cenové rozmezí
203,1576 Kč - 142,2103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185374

Cenové rozmezí
48,9439 Kč - 34,2605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M16 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185657

Cenové rozmezí
272,2407 Kč - 190,5683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185749

Cenové rozmezí
46,5367 Kč - 32,5758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M10 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185527

Cenové rozmezí
232,0423 Kč - 162,4297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185596

Cenové rozmezí
232,4756 Kč - 162,7329 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M20 80.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186494

Cenové rozmezí
407,0458 Kč - 284,9319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 80.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186036

Cenové rozmezí
228,6725 Kč - 160,0709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M20 80.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185718

Cenové rozmezí
392,827 Kč - 274,9789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 80.0 Titan třídy G2

20187217

Cenové rozmezí
495,8584 Kč - 347,1008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185442

Cenové rozmezí
129,2119 Kč - 90,4484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137182

Cenové rozmezí
91,12 Kč - 63,78 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137175

Cenové rozmezí
82,94 Kč - 58,06 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137243

Cenové rozmezí
82,23 Kč - 57,56 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5