Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | Materiál | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191,2423 Kč - 273,2036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G5
|
8.5
|
80.0
|
13.0
|
6.0
|
||
400,3453 Kč - 571,9221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G5
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
502,6222 Kč - 718,0318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
Titan třídy G5
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
585,0165 Kč - 835,7379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
Titan třídy G5
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
373,7231 Kč - 533,8903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G5
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
327,0498 Kč - 467,2141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
Titan třídy G5
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
640,6201 Kč - 915,1717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
Titan třídy G5
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
513,7429 Kč - 733,9185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
Titan třídy G5
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
303,6289 Kč - 433,7556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
Titan třídy G5
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
156,8694 Kč - 224,0991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G2
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
178,0438 Kč - 254,3482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G2
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
45,4939 Kč - 64,9911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
Titan třídy G5
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
58,412 Kč - 83,4455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
Titan třídy G5
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
||
256,1133 Kč - 365,8761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
Titan třídy G2
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
227,4689 Kč - 324,9556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
Titan třídy G2
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
282,5672 Kč - 403,6673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
Titan třídy G2
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
225,2225 Kč - 321,7463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G2
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
72,4531 Kč - 103,5044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
Titan třídy G5
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
107,2757 Kč - 153,2507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
55,6036 Kč - 79,4335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
Titan třídy G5
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku