Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 Materiál d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Koupit
140,57 Kč - 165,38 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
17.5
30.0
24.0
12.0
60,08 Kč - 85,84 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 303
3.5
30.0
5.5
2.0
65,90 Kč - 94,15 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.5
30.0
13.0
6.0
94,82 Kč - 135,46 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 303
13.2
35.0
18.0
8.0
60,17 Kč - 85,96 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.5
20.0
13.0
6.0
93,11 Kč - 133,01 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 303
13.2
30.0
18.0
8.0
76,79 Kč - 109,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.5
50.0
13.0
6.0
99,03 Kč - 141,47 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 303
10.6
50.0
16.0
7.5
105,10 Kč - 150,14 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 303
13.2
60.0
18.0
8.0
113,10 Kč - 161,57 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 303
13.2
80.0
18.0
8.0
85,68 Kč - 122,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 303
10.6
30.0
16.0
7.5
120,17 Kč - 171,67 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 303
10.6
80.0
16.0
7.5
87,9547 Kč - 125,6495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.5
50.0
13.0
6.0
253,6465 Kč - 362,3524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
17.5
100.0
24.0
12.0
281,9492 Kč - 402,7846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
Titan třídy G2
17.5
30.0
24.0
12.0
86,7753 Kč - 123,9645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.5
35.0
13.0
6.0
150,1295 Kč - 214,4709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
13.2
45.0
18.0
8.0
85,7643 Kč - 122,5202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.5
20.0
13.0
6.0
130,2472 Kč - 186,0673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.6
30.0
16.0
7.5
150,1295 Kč - 214,4709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
13.2
40.0
18.0
8.0
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem M16 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140267

Cenové rozmezí
165,38 Kč - 140,57 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138295

Cenové rozmezí
85,84 Kč - 60,08 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137199

Cenové rozmezí
94,15 Kč - 65,90 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138578

Cenové rozmezí
135,46 Kč - 94,82 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137250

Cenové rozmezí
85,96 Kč - 60,17 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138561

Cenové rozmezí
133,01 Kč - 93,11 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138431

Cenové rozmezí
109,70 Kč - 76,79 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138523

Cenové rozmezí
141,47 Kč - 99,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138615

Cenové rozmezí
150,14 Kč - 105,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138622

Cenové rozmezí
161,57 Kč - 113,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138486

Cenové rozmezí
122,40 Kč - 85,68 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138547

Cenové rozmezí
171,67 Kč - 120,17 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 50.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185862

Cenové rozmezí
125,6495 Kč - 87,9547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 100.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185688

Cenové rozmezí
362,3524 Kč - 253,6465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 30.0 Titan třídy G2

20187156

Cenové rozmezí
402,7846 Kč - 281,9492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185855

Cenové rozmezí
123,9645 Kč - 86,7753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 45.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186005

Cenové rozmezí
214,4709 Kč - 150,1295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185848

Cenové rozmezí
122,5202 Kč - 85,7643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185916

Cenové rozmezí
186,0673 Kč - 130,2472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185992

Cenové rozmezí
214,4709 Kč - 150,1295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0