Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | Materiál | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,2335 Kč - 74,6193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
109,5221 Kč - 156,4601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G2
|
6.5
|
12.0
|
10.0
|
4.2
|
||
154,5104 Kč - 220,729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
Titan třídy G2
|
5.5
|
50.0
|
8.5
|
3.7
|
||
62,3434 Kč - 89,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
Titan třídy G2
|
4.5
|
20.0
|
7.0
|
2.8
|
||
180,1216 Kč - 257,3169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
214,0735 Kč - 305,8193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
140,1882 Kč - 200,2689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
173,382 Kč - 247,6883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
80,2038 Kč - 114,577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
45,4939 Kč - 64,9911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
Titan třídy G2
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
||
43,8088 Kč - 62,5839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
Titan třídy G2
|
3.5
|
16.0
|
5.5
|
2.0
|
||
241,2857 Kč - 344,6939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
149,3995 Kč - 213,4277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G2
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
40,439 Kč - 57,7698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
3.0
|
Titan třídy G2
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
137,6048 Kč - 196,5782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G2
|
6.5
|
25.0
|
10.0
|
4.2
|
||
50,5487 Kč - 72,2124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
Titan třídy G2
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
||
69,0831 Kč - 98,6903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
Titan třídy G2
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
41,5624 Kč - 59,3746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
Titan třídy G2
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
87,6177 Kč - 125,1681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
Titan třídy G2
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
147,7145 Kč - 211,0208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
Titan třídy G2
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku