Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | Materiál | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327,0498 Kč - 467,2141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
Titan třídy G5
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
203,8797 Kč - 291,2565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G5
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
123,0016 Kč - 175,7169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
129,7415 Kč - 185,3451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
114,0153 Kč - 162,879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
129,7415 Kč - 185,3451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G2
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
72,4531 Kč - 103,5044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
Titan třídy G5
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
59,535 Kč - 85,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
Titan třídy G5
|
4.5
|
16.0
|
7.0
|
2.8
|
||
156,8694 Kč - 224,0991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G2
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
154,5104 Kč - 220,729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G2
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
139,2898 Kč - 198,9854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G2
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
90,9875 Kč - 129,9822 Kč | 50 Skladem |
M4
|
6.0
|
Titan třídy G5
|
4.5
|
50.0
|
7.0
|
2.8
|
||
165,6871 Kč - 236,696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G5
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
42,1238 Kč - 60,177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
3.0
|
Titan třídy G5
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
||
67,3983 Kč - 96,2831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
Titan třídy G5
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
45,4939 Kč - 64,9911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
Titan třídy G5
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
47,7403 Kč - 68,2004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
Titan třídy G5
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
225,2225 Kč - 321,7463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G2
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
107,2757 Kč - 153,2507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
55,6036 Kč - 79,4335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
Titan třídy G5
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku