Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 Materiál d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Koupit
126,3717 Kč - 180,531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
30.0
8.5
3.7
39,3154 Kč - 56,165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G2
2.8
10.0
4.5
1.8
159,0598 Kč - 227,2282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
50.0
13.0
6.0
154,5104 Kč - 220,729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
35.0
10.0
4.2
156,8694 Kč - 224,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
60.0
10.0
4.2
115,7003 Kč - 165,2862 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
25.0
8.5
3.7
159,0598 Kč - 227,2282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
80.0
13.0
6.0
126,9331 Kč - 181,3331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
20.0
10.0
4.2
139,2898 Kč - 198,9854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
25.0
13.0
6.0
121,8783 Kč - 174,1121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
16.0
13.0
6.0
154,5104 Kč - 220,729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
40.0
10.0
4.2
241,5101 Kč - 345,0145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
Titan třídy G2
13.2
30.0
18.0
8.0
168,4955 Kč - 240,708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
Titan třídy G2
10.6
30.0
16.0
7.5
263,4145 Kč - 376,3068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
Titan třídy G2
10.6
80.0
16.0
7.5
197,1398 Kč - 281,6282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
Titan třídy G2
10.6
45.0
16.0
7.5
187,5916 Kč - 267,988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
Titan třídy G2
10.6
40.0
16.0
7.5
41,0004 Kč - 58,5722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G5
2.8
8.0
4.5
1.8
156,8694 Kč - 224,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
80.0
10.0
4.2
72,4531 Kč - 103,5044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G2
4.5
35.0
7.0
2.8
159,0598 Kč - 227,2282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
60.0
13.0
6.0
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem M5 30.0 Titan třídy G2

20186746

Cenové rozmezí
180,531 Kč - 126,3717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 10.0 Titan třídy G2

20186548

Cenové rozmezí
56,165 Kč - 39,3154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 50.0 Titan třídy G2

20186951

Cenové rozmezí
227,2282 Kč - 159,0598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 35.0 Titan třídy G2

20186838

Cenové rozmezí
220,729 Kč - 154,5104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 60.0 Titan třídy G2

20186869

Cenové rozmezí
224,0991 Kč - 156,8694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 25.0 Titan třídy G2

20186739

Cenové rozmezí
165,2862 Kč - 115,7003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 80.0 Titan třídy G2

20186975

Cenové rozmezí
227,2282 Kč - 159,0598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 20.0 Titan třídy G2

20186807

Cenové rozmezí
181,3331 Kč - 126,9331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 25.0 Titan třídy G2

20186906

Cenové rozmezí
198,9854 Kč - 139,2898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 16.0 Titan třídy G2

20186883

Cenové rozmezí
174,1121 Kč - 121,8783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 40.0 Titan třídy G2

20186845

Cenové rozmezí
220,729 Kč - 154,5104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 30.0 Titan třídy G2

20187088

Cenové rozmezí
345,0145 Kč - 241,5101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 30.0 Titan třídy G2

20187002

Cenové rozmezí
240,708 Kč - 168,4955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 80.0 Titan třídy G2

20187064

Cenové rozmezí
376,3068 Kč - 263,4145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 45.0 Titan třídy G2

20187033

Cenové rozmezí
281,6282 Kč - 197,1398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 40.0 Titan třídy G2

20187026

Cenové rozmezí
267,988 Kč - 187,5916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 8.0 Titan třídy G5

20187293

Cenové rozmezí
58,5722 Kč - 41,0004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 80.0 Titan třídy G2

20186876

Cenové rozmezí
224,0991 Kč - 156,8694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 35.0 Titan třídy G2

20186678

Cenové rozmezí
103,5044 Kč - 72,4531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 60.0 Titan třídy G2

20186968

Cenové rozmezí
227,2282 Kč - 159,0598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0