Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 Materiál d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Koupit
59,535 Kč - 85,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G5
4.5
16.0
7.0
2.8
76,3846 Kč - 109,1209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G5
5.5
12.0
8.5
3.7
158,9472 Kč - 227,0677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
Titan třídy G2
10.6
25.0
16.0
7.5
43,2471 Kč - 61,7818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G5
2.8
12.0
4.5
1.8
282,5672 Kč - 403,6673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
Titan třídy G2
13.2
50.0
18.0
8.0
133,1116 Kč - 190,1592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G5
8.5
16.0
13.0
6.0
129,7415 Kč - 185,3451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
20.0
13.0
6.0
52,2335 Kč - 74,6193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G5
3.5
20.0
5.5
2.0
272,4572 Kč - 389,2246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
Titan třídy G2
13.2
45.0
18.0
8.0
270,1544 Kč - 385,935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
Titan třídy G2
13.2
40.0
18.0
8.0
62,9049 Kč - 89,8641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G5
4.5
20.0
7.0
2.8
81,4395 Kč - 116,342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G5
4.5
40.0
7.0
2.8
46,6172 Kč - 66,5959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G5
3.5
10.0
5.5
2.0
129,7415 Kč - 185,3451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G5
6.5
35.0
10.0
4.2
39,3154 Kč - 56,165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G5
2.8
5.0
4.5
1.8
191,2423 Kč - 273,2036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G5
8.5
50.0
13.0
6.0
191,2423 Kč - 273,2036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G5
8.5
60.0
13.0
6.0
104,4673 Kč - 149,239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G5
6.5
16.0
10.0
4.2
35,9456 Kč - 51,3508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 316
3.5
16.0
5.5
2.0
76,9463 Kč - 109,9233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.5
16.0
10.0
4.2
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem M4 16.0 Titan třídy G5

20187392

Cenové rozmezí
85,05 Kč - 59,535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 12.0 Titan třídy G5

20187460

Cenové rozmezí
109,1209 Kč - 76,3846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M10 25.0 Titan třídy G2

20186999

Cenové rozmezí
227,0677 Kč - 158,9472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 12.0 Titan třídy G5

20187316

Cenové rozmezí
61,7818 Kč - 43,2471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M12 50.0 Titan třídy G2

20187125

Cenové rozmezí
403,6673 Kč - 282,5672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 16.0 Titan třídy G5

20187644

Cenové rozmezí
190,1592 Kč - 133,1116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 20.0 Titan třídy G2

20186890

Cenové rozmezí
185,3451 Kč - 129,7415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 20.0 Titan třídy G5

20187361

Cenové rozmezí
74,6193 Kč - 52,2335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M12 45.0 Titan třídy G2

20187118

Cenové rozmezí
389,2246 Kč - 272,4572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 40.0 Titan třídy G2

20187101

Cenové rozmezí
385,935 Kč - 270,1544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 20.0 Titan třídy G5

20187408

Cenové rozmezí
89,8641 Kč - 62,9049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 40.0 Titan třídy G5

20187446

Cenové rozmezí
116,342 Kč - 81,4395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 10.0 Titan třídy G5

20187330

Cenové rozmezí
66,5959 Kč - 46,6172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 35.0 Titan třídy G5

20187590

Cenové rozmezí
185,3451 Kč - 129,7415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 5.0 Titan třídy G5

20187286

Cenové rozmezí
56,165 Kč - 39,3154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 50.0 Titan třídy G5

20187712

Cenové rozmezí
273,2036 Kč - 191,2423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 60.0 Titan třídy G5

20187729

Cenové rozmezí
273,2036 Kč - 191,2423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 16.0 Titan třídy G5

20187552

Cenové rozmezí
149,239 Kč - 104,4673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20180720

Cenové rozmezí
51,3508 Kč - 35,9456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181802

Cenové rozmezí
109,9233 Kč - 76,9463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0