Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 Materiál d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Koupit
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G2
4.5
20.0
7.0
2.8
55,0419 Kč - 78,6313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
5.5
35.0
8.5
3.7
52,2335 Kč - 74,6193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
4.5
35.0
7.0
2.8
176,9202 Kč - 252,7434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
40.0
24.0
12.0
173,382 Kč - 247,6883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
35.0
24.0
12.0
109,5221 Kč - 156,4601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
12.0
10.0
4.2
43,8088 Kč - 62,5839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G2
3.5
16.0
5.5
2.0
39,8773 Kč - 56,9676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G2
3.5
8.0
5.5
2.0
148,2761 Kč - 211,8229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
30.0
10.0
4.2
115,7003 Kč - 165,2862 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
25.0
8.5
3.7
159,0598 Kč - 227,2282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
50.0
13.0
6.0
39,3154 Kč - 56,165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G2
2.8
10.0
4.5
1.8
156,8694 Kč - 224,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
45.0
13.0
6.0
148,8375 Kč - 212,6253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
30.0
13.0
6.0
156,8694 Kč - 224,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
60.0
10.0
4.2
118,5085 Kč - 169,2979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
16.0
10.0
4.2
154,5104 Kč - 220,729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
35.0
10.0
4.2
75,8229 Kč - 108,3185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G2
4.5
40.0
7.0
2.8
72,4531 Kč - 103,5044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G2
4.5
35.0
7.0
2.8
41,5624 Kč - 59,3746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G2
3.5
12.0
5.5
2.0
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem M4 20.0 Titan třídy G2

20186647

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186227

Cenové rozmezí
78,6313 Kč - 55,0419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186371

Cenové rozmezí
74,6193 Kč - 52,2335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 40.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186418

Cenové rozmezí
252,7434 Kč - 176,9202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 35.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186401

Cenové rozmezí
247,6883 Kč - 173,382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 12.0 Titan třídy G2

20186784

Cenové rozmezí
156,4601 Kč - 109,5221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 16.0 Titan třídy G2

20186593

Cenové rozmezí
62,5839 Kč - 43,8088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 8.0 Titan třídy G2

20186562

Cenové rozmezí
56,9676 Kč - 39,8773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 30.0 Titan třídy G2

20186821

Cenové rozmezí
211,8229 Kč - 148,2761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 25.0 Titan třídy G2

20186739

Cenové rozmezí
165,2862 Kč - 115,7003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 50.0 Titan třídy G2

20186951

Cenové rozmezí
227,2282 Kč - 159,0598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 10.0 Titan třídy G2

20186548

Cenové rozmezí
56,165 Kč - 39,3154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 45.0 Titan třídy G2

20186944

Cenové rozmezí
224,0991 Kč - 156,8694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 30.0 Titan třídy G2

20186913

Cenové rozmezí
212,6253 Kč - 148,8375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 60.0 Titan třídy G2

20186869

Cenové rozmezí
224,0991 Kč - 156,8694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 16.0 Titan třídy G2

20186791

Cenové rozmezí
169,2979 Kč - 118,5085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 35.0 Titan třídy G2

20186838

Cenové rozmezí
220,729 Kč - 154,5104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 40.0 Titan třídy G2

20186685

Cenové rozmezí
108,3185 Kč - 75,8229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 35.0 Titan třídy G2

20186678

Cenové rozmezí
103,5044 Kč - 72,4531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 12.0 Titan třídy G2

20186586

Cenové rozmezí
59,3746 Kč - 41,5624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5