Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 Materiál d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Koupit
126,3717 Kč - 180,531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
30.0
8.5
3.7
35,9456 Kč - 51,3508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 316
3.5
16.0
5.5
2.0
55,6036 Kč - 79,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
20.0
8.5
3.7
80,2038 Kč - 114,577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.5
30.0
10.0
4.2
33,6991 Kč - 48,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.8
10.0
4.5
1.8
99,4932 Kč - 142,1333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.5
45.0
13.0
6.0
76,9463 Kč - 109,9233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.5
16.0
10.0
4.2
82,2258 Kč - 117,4653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.5
50.0
10.0
4.2
60,6584 Kč - 86,6548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
30.0
8.5
3.7
63,4668 Kč - 90,6668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
35.0
8.5
3.7
80,2038 Kč - 114,577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.5
40.0
10.0
4.2
52,7952 Kč - 75,4217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.5
40.0
7.0
2.8
333,7897 Kč - 476,8423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
Titan třídy G2
17.5
50.0
24.0
12.0
259,0291 Kč - 370,0415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
22.0
60.0
30.0
16.0
87,9547 Kč - 125,6495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.5
60.0
13.0
6.0
314,525 Kč - 449,3217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
Titan třídy G2
17.5
40.0
24.0
12.0
140,1882 Kč - 200,2689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.6
45.0
16.0
7.5
155,8584 Kč - 222,6548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
13.2
60.0
18.0
8.0
419,217 Kč - 598,8814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
Titan třídy G2
22.0
60.0
30.0
16.0
298,2371 Kč - 426,0531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
Titan třídy G2
17.5
35.0
24.0
12.0
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem M5 30.0 Titan třídy G2

20186746

Cenové rozmezí
180,531 Kč - 126,3717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20180720

Cenové rozmezí
51,3508 Kč - 35,9456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181765

Cenové rozmezí
79,4335 Kč - 55,6036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181789

Cenové rozmezí
114,577 Kč - 80,2038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181895

Cenové rozmezí
48,1415 Kč - 33,6991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181819

Cenové rozmezí
142,1333 Kč - 99,4932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181802

Cenové rozmezí
109,9233 Kč - 76,9463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181864

Cenové rozmezí
117,4653 Kč - 82,2258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181888

Cenové rozmezí
86,6548 Kč - 60,6584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181833

Cenové rozmezí
90,6668 Kč - 63,4668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181857

Cenové rozmezí
114,577 Kč - 80,2038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185381

Cenové rozmezí
75,4217 Kč - 52,7952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 50.0 Titan třídy G2

20187194

Cenové rozmezí
476,8423 Kč - 333,7897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M20 60.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186487

Cenové rozmezí
370,0415 Kč - 259,0291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M8 60.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185879

Cenové rozmezí
125,6495 Kč - 87,9547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 40.0 Titan třídy G2

20187170

Cenové rozmezí
449,3217 Kč - 314,525 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185923

Cenové rozmezí
200,2689 Kč - 140,1882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 60.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186029

Cenové rozmezí
222,6548 Kč - 155,8584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem M20 60.0 Titan třídy G2

20187248

Cenové rozmezí
598,8814 Kč - 419,217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 35.0 Titan třídy G2

20187163

Cenové rozmezí
426,0531 Kč - 298,2371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0