Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | Materiál | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,0689 Kč - 52,9556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
||
40,439 Kč - 57,7698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
4.5
|
10.0
|
7.0
|
2.8
|
||
70,0941 Kč - 100,1346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
71,1051 Kč - 101,5786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
114,577 Kč - 163,6814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
|||
49,4253 Kč - 70,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
5.5
|
20.0
|
8.5
|
3.7
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
4.5
|
20.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
40,439 Kč - 57,7698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
95,7053 Kč - 136,7221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
140,1882 Kč - 200,2689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
70,0941 Kč - 100,1346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
71,1051 Kč - 101,5786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
52,7952 Kč - 75,4217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
5.5
|
30.0
|
8.5
|
3.7
|
||
71,1051 Kč - 101,5786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
71,1051 Kč - 101,5786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
67,9597 Kč - 97,0855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
6.5
|
25.0
|
10.0
|
4.2
|
||
69,6447 Kč - 99,4924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
62,9049 Kč - 89,8641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
6.5
|
12.0
|
10.0
|
4.2
|
||
64,5339 Kč - 92,1911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku