Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – se zaoblenou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s tenkým dříkem má plochou hlavu se dvěma možnostmi: jedna s drážkou torx a jedna s křížovou drážkou. Na jedné straně šrouby s drážkou torx poskytují pozitivní a rychlý záběr, který přenáší točivý moment s menším tlakem směrem dolů. Naproti tomu šrouby s křížovou drážkou vydrží vysoký krouticí moment, což z nich dělá dobrou volbu pro aplikace vyžadující pevné usazení a takový šroub lze snadno vyjmout, i když byl pevně zašroubován. Oba typy nabízejí vynikající vzhled upevnění, ideální pro prezentaci hotových výrobků.

Tyto šrouby představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Šroub M8 má redukovanou drážku torx, zatímco šrouby M3, M4, M5 a M6 mají křížovou drážku. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0150A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 80
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 H1 max d3 max Drážka d2 a012 Koupit
54,26 Kč - 77,52 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.2
8.0
Drážka Torx
2.8
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.5
6.0
Drážka Torx
2.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.2
8.0
Drážka Torx
2.8
64,44 Kč - 92,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.1
16.0
Drážka Torx
6.0
58,83 Kč - 84,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.1
16.0
Drážka Torx
6.0
66,60 Kč - 95,14 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.1
16.0
Drážka Torx
6.0
57,88 Kč - 82,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
3.9
10.0
Drážka Torx
3.7
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.5
6.0
Drážka Torx
2.0
58,83 Kč - 84,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
4.7
12.0
Drážka Torx
4.2
60,55 Kč - 86,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.1
16.0
Drážka Torx
6.0
72,24 Kč - 103,19 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.1
16.0
Drážka Torx
6.0
68,15 Kč - 97,36 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.1
16.0
Drážka Torx
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
4.7
12.0
Křížová drážka
4.2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
4.7
12.0
Křížová drážka
4.2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
3.7
9.5
Křížová drážka
3.7
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
3.7
9.5
Křížová drážka
3.7
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.1
8.0
Křížová drážka
2.8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.1
8.0
Křížová drážka
2.8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
3.7
9.5
Křížová drážka
3.7
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
3.7
9.5
Křížová drážka
3.7
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140090

Cenové rozmezí
77,52 Kč - 54,26 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    6.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Šrouby s tenkým dříkem M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140083

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140076

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Šrouby s tenkým dříkem M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140182

Cenové rozmezí
92,05 Kč - 64,44 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Šrouby s tenkým dříkem M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140168

Cenové rozmezí
84,05 Kč - 58,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Šrouby s tenkým dříkem M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140199

Cenové rozmezí
95,14 Kč - 66,60 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Šrouby s tenkým dříkem M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137809

Cenové rozmezí
82,69 Kč - 57,88 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Šrouby s tenkým dříkem M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137694

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140403

Cenové rozmezí
84,05 Kč - 58,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Šrouby s tenkým dříkem M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140175

Cenové rozmezí
86,50 Kč - 60,55 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Šrouby s tenkým dříkem M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140434

Cenové rozmezí
103,19 Kč - 72,24 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Šrouby s tenkým dříkem M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140427

Cenové rozmezí
97,36 Kč - 68,15 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Šrouby s tenkým dříkem M6 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188160


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Šrouby s tenkým dříkem M6 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188177


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Šrouby s tenkým dříkem M5 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188115


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Šrouby s tenkým dříkem M5 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188139


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Šrouby s tenkým dříkem M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188054


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Šrouby s tenkým dříkem M4 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188085


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Šrouby s tenkým dříkem M5 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188122


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Šrouby s tenkým dříkem M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188108


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7