Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou spojovací prvky pro zajištěné spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, skříních, panelech a lékařských přístrojích.
Tato řada šroubů s tenkým dříkem je opatřena zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obecně ISO 1207, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly po vyšroubování spojeny s pevnými kryty nebo panely.
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, ovládacích panelech a zdravotnických zařízeních.
Mějte na paměti, že jelikož tyto šrouby mají menší průměr dříku, neutahujte je doporučeným utahovacím momentem pro totožný šroub se stejnou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0153.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 max | h1 max | l1 025 | l2 0.25 | d1 | d2 a012 | d4 min | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,3434 Kč - 89,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
4.10
|
30.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
45,4939 Kč - 64,9911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.2
|
2.50
|
16.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
63,3542 Kč - 90,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
4.10
|
50.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
61,1638 Kč - 87,377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
4.10
|
25.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
62,3434 Kč - 89,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
4.10
|
40.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
63,3542 Kč - 90,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
4.10
|
60.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
22,4661 Kč - 32,0943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
1.20
|
10.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
48,302 Kč - 69,0031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5
|
2.20
|
30.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
53,9185 Kč - 77,0265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
3.00
|
16.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
29,7676 Kč - 42,525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.6
|
1.65
|
25.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
62,3434 Kč - 89,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
3.00
|
60.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
47,1786 Kč - 67,3983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.2
|
2.50
|
20.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
50,5487 Kč - 72,2124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5
|
2.20
|
40.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
24,7128 Kč - 35,3039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.7
|
1.80
|
10.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
23,0277 Kč - 32,8967 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
1.20
|
12.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
43,2471 Kč - 61,7818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5
|
2.20
|
12.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
32,5758 Kč - 46,5367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.6
|
1.65
|
40.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
62,3434 Kč - 89,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
3.00
|
50.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
23,5894 Kč - 33,6991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
1.20
|
16.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
46,6172 Kč - 66,5959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5
|
2.20
|
25.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku