Menu Vyhledávání

šrouby s tenkým dříkem – se zapuštěnou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou spojovací prvky pro zajištěné spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, skříních, panelech a lékařských přístrojích.

Tato řada šroubů s tenkým dříkem je opatřena zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obecně ISO 1207, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly po vyšroubování spojeny s pevnými kryty nebo panely.

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, ovládacích panelech a zdravotnických zařízeních.

Mějte na paměti, že jelikož tyto šrouby mají menší průměr dříku, neutahujte je doporučeným utahovacím momentem pro totožný šroub se stejnou velikostí závitu.

  • Jsou oblíbenou volbou tam, kde je nutné šrouby často vytahovat a kde je prioritou bezpečnost.
  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor.
  • V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0153.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Koupit
44,3705 Kč - 63,3863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
27,5209 Kč - 39,3154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6
1.65
12.0
4.5
M3
2.0
3.5
24,7128 Kč - 35,3039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
1.20
20.0
3.5
M2
1.2
2.5
49,4253 Kč - 70,6076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
35.0
6.0
M4
2.8
4.5
61,6694 Kč - 88,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.00
35.0
8.0
M6
4.2
6.5
52,7952 Kč - 75,4217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2
2.50
35.0
7.5
M5
3.7
5.5
31,4527 Kč - 44,9322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6
1.65
35.0
4.5
M3
2.0
3.5
43,8088 Kč - 62,5839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
14.
6.0
M4
2.8
4.5
44,9322 Kč - 64,1887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2
2.50
14.0
7.5
M5
3.7
5.5
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
4.10
20.0
10.0
M8
6.0
8.5
42,6855 Kč - 60,9791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
10.0
6.0
M4
2.8
4.5
26,3976 Kč - 37,7109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6
1.65
8.0
4.5
M3
2.0
3.5
  • z/ze 3
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180881

Cenové rozmezí
63,3863 Kč - 44,3705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20181758

Cenové rozmezí
39,3154 Kč - 27,5209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M2 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180768

Cenové rozmezí
35,3039 Kč - 24,7128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188498

Cenové rozmezí
70,6076 Kč - 49,4253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188528

Cenové rozmezí
88,0991 Kč - 61,6694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188511

Cenové rozmezí
75,4217 Kč - 52,7952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M3 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188474

Cenové rozmezí
44,9322 Kč - 31,4527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 14. ocel nerezavějící AISI 303

20188481

Cenové rozmezí
62,5839 Kč - 43,8088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    14.
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M5 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188504

Cenové rozmezí
64,1887 Kč - 44,9322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    14.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20182229

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20182199

Cenové rozmezí
60,9791 Kč - 42,6855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20182182

Cenové rozmezí
37,7109 Kč - 26,3976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5