Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Tento sortiment těsnicích šroubů s šestihrannou hlavou je opatřen o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut do přesné drážky vyfrézované pod hlavou šroubu, a utěsnění se vytváří proti ploše protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Těsnicí šrouby se používají v závitových i hladkých otvorech např. pro potrubí, ventily nebo čerpadla. Používají se také do hladkých i závitových otvorů na rozvodné skříně nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti a s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů a může dojít k poškození kroužku.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0176
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h1 max | Materiál | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,9567 Kč - 176,856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 106,899 Kč - 164,4595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 141,8156 Kč - 218,1777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 53,1808 Kč - 81,8165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 87,023 Kč - 133,8817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 104,2128 Kč - 160,3277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
| 121,4029 Kč - 186,7731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 132,6835 Kč - 204,1282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 160,026 Kč - 246,1937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.7
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 58,5526 Kč - 90,081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 40,8258 Kč - 62,8085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 54,7923 Kč - 84,2959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 56,9411 Kč - 87,6016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.7
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 96,1551 Kč - 147,9312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
| 102,6013 Kč - 157,8483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 123,2827 Kč - 189,6658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 160,026 Kč - 246,1937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.7
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 32,7681 Kč - 50,4123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
| 37,0654 Kč - 57,0238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 38,6769 Kč - 59,5029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku