Tato řada těsnících šroubů má plochou válcovou hlavu ve třech různých provedeních: s drážkou torx, vnitřním šestihranem (inbus) a plochou drážkou. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, které přenáší točivý moment bez nutnosti velkého přítlaku. Vnitřní šestihran (inbus) vydrží vysoký krouticí moment, což z něj dělá dobrou volbu tam, kde je požadováno pevné utažení a usnadňuje vyjmutí šroubu, i když byl pevně zašroubován. A konečně, šrouby s plochou drážkou vyžadují nižší utahovací moment než jiné typy drážek, jako jsou inbus nebo torx. Tyto šrouby obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu a tím zajistí bezpečnější utěsnění. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Tyto těsnicí šrouby s půlkulatou hlavou jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0172, SRP0171, SRP0170
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Drážka | d3 ±0.05 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,388 Kč - 182,1358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
2.4
|
M3
|
20.0
|
Drážka Torx
|
3.6
|
||
112,182 Kč - 172,5875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
3.7
|
M5
|
16.0
|
Drážka Torx
|
5.6
|
||
49,5456 Kč - 76,2241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
3.1
|
M4
|
35.0
|
Křížová drážka
|
4.5
|
||
52,6749 Kč - 81,0383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
4.6
|
M6
|
40.0
|
Křížová drážka
|
6.8
|
||
47,981 Kč - 73,8172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
2.4
|
M3
|
40.0
|
Křížová drážka
|
3.6
|
||
34,4213 Kč - 52,9556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
20.0
|
Křížová drážka
|
2.75
|
||
34,4213 Kč - 52,9556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
35.0
|
Křížová drážka
|
2.75
|
||
52,6749 Kč - 81,0383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
4.6
|
M6
|
45.0
|
Křížová drážka
|
6.8
|
||
59,9765 Kč - 92,2713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
6.0
|
M8
|
60.0
|
Křížová drážka
|
8.5
|
||
59,9243 Kč - 92,1911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
3.1
|
M4
|
40.0
|
Křížová drážka
|
4.5
|
||
36,6117 Kč - 56,3257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
16.0
|
Křížová drážka
|
2.75
|
||
52,6749 Kč - 81,0383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
4.6
|
M6
|
35.0
|
Křížová drážka
|
6.8
|
||
52,7272 Kč - 81,1185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
2.4
|
M3
|
30.0
|
Křížová drážka
|
3.6
|
||
34,4213 Kč - 52,9556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
30.0
|
Křížová drážka
|
2.75
|
||
44,8517 Kč - 69,0031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1.6
|
M5
|
40.0
|
Křížová drážka
|
5.6
|
||
47,981 Kč - 73,8172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
2.4
|
M3
|
35.0
|
Křížová drážka
|
3.6
|
||
63,627 Kč - 97,8879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
7.5
|
M10
|
40.0
|
Křížová drážka
|
10.6
|
||
59,9765 Kč - 92,2713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
6.0
|
M8
|
50.0
|
Křížová drážka
|
8.5
|
||
112,1298 Kč - 172,5075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
3.3
|
M4
|
6.0
|
Drážka Torx
|
4.5
|
||
56,3257 Kč - 86,6548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
6.0
|
M8
|
25.0
|
Křížová drážka
|
8.5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku