Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto šrouby mají válcovou hlavu s drážkou Torx. Jsou dostupné v mnoha velikostech a vyrábějí se z materiálu PEEK
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
224,9254 Kč - 306,6822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
95,785 Kč - 130,6463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
340,7209 Kč - 464,5902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
95,785 Kč - 130,6463 Kč | 10 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
107,6518 Kč - 146,836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
189,2971 Kč - 258,1552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
224,9254 Kč - 306,6822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
398,6046 Kč - 471,0884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
388,2299 Kč - 458,845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
107,6518 Kč - 146,836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
259,0756 Kč - 353,3128 Kč | 10 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
86,8883 Kč - 118,4589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
97,2632 Kč - 132,6683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
57,1866 Kč - 78,0057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
119,5325 Kč - 163,0117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
86,8883 Kč - 118,4589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
97,2632 Kč - 132,6683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
97,2632 Kč - 132,6683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
58,6786 Kč - 79,9998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
69,0533 Kč - 94,1675 Kč | 10 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku