Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – plastové

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.

Produktová řada: SR2012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 200
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Kompatibilní velikost šestihranného klíče Délka závitu Drážka Koupit
6,7212 Kč - 6,7212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
6.0 mm
70.0 mm
Vnitřní šestihran
54,6486 Kč - 93,4562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
PEEK
2.5 mm
15.0 mm
Vnitřní šestihran
394,0727 Kč - 512,2666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hnědá světlá
PEEK
6.0 mm
15.0 mm
Vnitřní šestihran
394,0727 Kč - 512,2666 Kč 1 Skladem
M8
hnědá světlá
PEEK
6.0 mm
12.0 mm
Vnitřní šestihran
487,8776 Kč - 634,8251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hnědá světlá
PEEK
6.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
57,1028 Kč - 72,665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
transparentní
polykarbonát
4.0 mm
35.0 mm
Vnitřní šestihran
10,8488 Kč - 11,2811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
transparentní
polykarbonát
2.5 mm
12.0 mm
Vnitřní šestihran
45,0548 Kč - 57,3399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
transparentní
polykarbonát
6.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
49,3915 Kč - 51,3995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
2.5 mm
12.0 mm
Vnitřní šestihran
58,1487 Kč - 73,9897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
transparentní
polykarbonát
6.0 mm
35.0 mm
Vnitřní šestihran
7,0001 Kč - 7,0001 Kč 185 Skladem
M10
přírodní
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
Vnitřní šestihran
98,7971 Kč - 103,2174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
13,9027 Kč - 13,9027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
přírodní
polyamid
10.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
73,8921 Kč - 77,1133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
2.5 mm
16.0 mm
Vnitřní šestihran
44,985 Kč - 46,9931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
2.5 mm
6.0 mm
Vnitřní šestihran
66,6688 Kč - 69,4716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
Vnitřní šestihran
128,6662 Kč - 181,6416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
30,5106 Kč - 38,8494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
transparentní
polykarbonát
5.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
11,8389 Kč - 11,8389 Kč 250 Skladem
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
70.0 mm
Vnitřní šestihran
12,2014 Kč - 12,2014 Kč 73 Skladem
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
80.0 mm
Vnitřní šestihran
  • z/ze 10
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 70.0 mm polyamid

10054031

Cenové rozmezí
6,7212 Kč - 6,7212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    70.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 15.0 mm PEEK

10220481

Cenové rozmezí
93,4562 Kč - 54,6486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    15.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 15.0 mm PEEK

10220740

Cenové rozmezí
512,2666 Kč - 394,0727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 12.0 mm PEEK

10220733

Cenové rozmezí
512,2666 Kč - 394,0727 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 30.0 mm PEEK

10220771

Cenové rozmezí
634,8251 Kč - 487,8776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 35.0 mm polykarbonát

10360187

Cenové rozmezí
72,665 Kč - 57,1028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 12.0 mm polykarbonát

10360064

Cenové rozmezí
11,2811 Kč - 10,8488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 20.0 mm polykarbonát

10360262

Cenové rozmezí
57,3399 Kč - 45,0548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 12.0 mm PEEK

10360330

Cenové rozmezí
51,3995 Kč - 49,3915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 35.0 mm polykarbonát

10360293

Cenové rozmezí
73,9897 Kč - 58,1487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 16.0 mm polyamid

10054277

Cenové rozmezí
7,0001 Kč - 7,0001 Kč

Skladové zásoby
185 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 20.0 mm PEEK

10360415

Cenové rozmezí
103,2174 Kč - 98,7971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M12 20.0 mm polyamid

10054260

Cenové rozmezí
13,9027 Kč - 13,9027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 16.0 mm PEEK

10360347

Cenové rozmezí
77,1133 Kč - 73,8921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 6.0 mm PEEK

10360309

Cenové rozmezí
46,9931 Kč - 44,985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 8.0 mm PEEK

10360378

Cenové rozmezí
69,4716 Kč - 66,6688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 25.0 mm PEEK

10220566

Cenové rozmezí
181,6416 Kč - 128,6662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 20.0 mm polykarbonát

10360217

Cenové rozmezí
38,8494 Kč - 30,5106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 70.0 mm polyamid

10054116

Cenové rozmezí
11,8389 Kč - 11,8389 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    70.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 80.0 mm polyamid

10054123

Cenové rozmezí
12,2014 Kč - 12,2014 Kč

Skladové zásoby
73 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    80.0 mm